斯凯孚(SKF)在捷克投资建立新型润滑系统工厂

2014年11月19日 09:00 CET

斯凯孚(SKF)的投资将会支持公司不断增长的润滑系统业务。 新建的工厂已经获得 LEED 铂金级认证,以表彰其可持续性设计,这是斯凯孚第一间获此殊荣的工厂。


瑞典哥德堡,2014 年 11 月 19 日: 斯凯孚在今天为其在捷克新建的润滑系统制造工厂举行了庆祝典礼。 新建工厂的设计重点就是减少建筑物的整体环境影响,这包括更高效的能源和水的使用,以及选择更加可持续的建筑材料。 也是因为如此,该建筑被授予美国绿色建筑协会(US Green Building Association)最高的 LEED 铂金级认证。

“我们看到了自动润滑系统业务在未来的巨大增长潜力。 包括在霍多夫(Chodov)生产的 Quicklub 产品系列在内,这些自动润滑系统相较手动系统会减少高达 30%的润滑脂使用量,而且,我们的新工厂也会确保我们可以继续满足客户的需求,” SKF 总裁兼首席執行官汤母•强斯顿( Tom Johnstone) 如是说。 

在评论集团在保护环境方面的承诺时,他说道,“既然决定要投资建立我们的霍多夫工厂,努力获得 LEED 的最高等级认证一直是我们的首要任务之一。 我们承诺要尽可能地减少工厂运营对环境产生的负面影响并降低运营成本,秉承 斯凯孚超越零理念,我们的目标就是要让每一个新建的工厂都根据LEED 标准进行设计,并获得这一标准的认证。”

自 2004 年收购 Willy Vogel AG 和 2010 年收购林肯工业( Lincoln International) 以来,近几年来,斯凯孚在扩大其润滑业务方面已经做出了重大投资。 集团现在通过两个品牌在润滑行业提供最广泛的产品和服务: Lincoln 和斯凯孚。

瑞典斯凯孚
(发布)


更多信息请洽:

倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;

+86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com

 

下载新闻资料

全文请参见 pdf 文档 (450 KB)

SKF logo