斯凯孚(SKF)2014 年年终报告

2015年01月28日 13:00 CET

总裁兼首席执行官邓睿柯(Alrik Danielson):
“从数量上来说,第四季度的市场需求增长符合我们的预期,略低于 2%。 我们的工业业务有一些增长的势头,但是正如我们所预期的,汽车业务增幅有所减缓。 从地域上说, 亚洲市场的增长依然最为强劲,北美和拉丁美洲发展良好,但欧洲市场则基本保持持平。

  尤为令人欣喜的是我们这个季度的现金流,在投资之后融资之前,我们的现金流表现非常强劲,为 20 亿瑞典克朗,应收账款和库存都在下降。  我们仍然高度关注市场需求,获得了许多新业务,也得到了若干客户的褒奖。 我们确定了新的工业市场组织结构,新的组织结构结构更为精简、高效、以客户为中心。 我们合并了两大工业业务领域,新的工业市场组织结构已于 2015 年 1 月 1 日生效并开始运行。加上我们需要对公司职能机构进行合理化,我们预计将在全球范围内减少 1,500 名员工,大幅提高白领员工的生产力。 凭借这一精简的结构,我相信我们会更快更好地创造以客户应用为中心的有竞争力的产品和服务。
  展望未来,我们将继续经历市场波动。 因此,我们预测集团的市场需求将基本持平。 但是,非常低的原材料和石油价格以及美元走强背景下的近期货币走势造成的短期需求效应难以预测。

  我要感谢汤母•强斯顿( Tom Johnstone) 在我进入斯凯孚后的过渡期间为我提供的帮助和支持。”



Key figures

Q4 2014

Q4 2013

2014

2013

净销售额,亿瑞典克朗

18 4.99

16 4.30

70 9.75

63 5.97

营业利润/亏损,亿瑞典克朗

1 6.08

-1 5.47

7 8.01

3 6.93

营业利润,除一次性项目,亿瑞典克朗

2 0.78

1 8.03

8 2.91

7 5.68

营业利润率,%

8.7

-9.4

11.0

5.8

营业利润率,不含一次性项目 %

11.2

11.0

11.7

11.9

税前利润,亿瑞典克朗

1 2.93

-1 7.60

6 6.68

2 8.21

净利润,亿瑞典克朗

8.81

-2 0.43

4 7.50

1 0.44

每股基本收益,瑞典克朗

1.84

-4.57

10.10

2.00



第四季度的营业利润包括 -4.7 亿瑞典克朗(-33.55)的一次性项目,其中
-2.5 亿瑞典克朗与减值和其他一次性成本有关,-2.2 亿与重组有关。 全年共计 -4.9 亿瑞典克朗(-38.75)的一次性项目。 2013 年的数字包括向欧盟委员会支付 30 亿瑞典克朗这一款项的准备金。

年同比净利润额变化(瑞典克朗),影响因素:

数量

价格/组合

结构

汇率
影响

总计

2014 年第 4 季度, %

1.8

1.0

0.9

8.9

12.6

全年, %

3.3

0.6

3.7

4.0

11.6


第四季度销售额(以当地汇率计)与去年同期相比(排除结构影响)欧洲增长 1%,北美增长 2%,拉丁美洲增长 4%,亚洲增长 8%,中东和非洲下降 5%。 第四季度制造水平相比去年未发生变化。

全年销售额(以当地货币计)与去年同期相比(排除结构影响)欧洲增长 1%,北美增长 3%,拉丁美洲增长 1%,亚洲增长 10%,中东和非洲均增长 9%。 全年制造水平与去年同期相比略微有所增长。

股息计划

董事会决定在年度股东大会上提议股息不变,仍为每股 5.50 瑞典克朗。
2015 年第一季度前景展望
与 2014 年第一季度相比之市场需求

预计斯凯孚(SKF)产品与服务市场需求在整个集团将略微有所增长,亚洲将出现增长,欧洲、北美和拉丁美洲将基本持平。 预计汽车市场和特种业务将基本持平,工业市场将略微有所增长。

与 2014 年第四季度相比之市场需求
预计斯凯孚产品与服务市场需求在整个集团、欧洲和拉丁美洲将基本持平,亚洲和北美地区将略微有所增长。 预计工业市场和汽车市场将基本持平,特种业务将略微有所增长。

制造水平

制造水平预计高于去年同期,并略高于第四季度。
哥德堡,2015 年 1 月 28 日

瑞典斯凯孚
(发布)

将在 1 月 28 日 14:00(欧洲东部时间), 13:00 (英国时间), 08:00 (美国时间)召开电话会议:
瑞典: +46 8 5065, 3938
英国: +44 20 3427, 1909
美国: +1 646 254, 3365

您可从 IR 网站上获得关于斯凯孚 2014 年年终业绩的所有信息。
investors.skf.com/quarterlyreporting




根据证券交易和清算法案和 / 或金融工具交易法案,要求斯凯孚披露此处所提供的信息。 这些信息于 2015 年 1 月 28 日 13:00 时左右提交发布。



欲知更多信息,请联系:
媒体热线: +46 31 337 2400
媒体关系: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
投资者关系: Marita Björk,+46 31-337 1994;+46 705-181 994;marita.bjork@skf.com



斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com  

® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

下载新闻资料

新闻资料 (242 KB)

SKF logo