创造更强劲的未来

2015年02月04日 09:05 CEST

瑞典哥德堡,2015 年 2 月 3 日: 100 多年前,Sven Wingvist 发明了自调心球轴承,并且创建了斯凯孚(SKF)。 从那时起,我们就致力于减少机械的摩擦,因此我们的企业得到了快速的发展,并在全球范围内扩张,现在已成为行业的领导者。 如今,我们在世界范围内的 130 个国家/地区开展业务,拥有 48,000 名员工,年营业额为 67 亿瑞典克郎。 所有这一切都得益于我们注重推动创新: 发展我们的产品和服务,培养我们的员工,挑战自我,不断地将不可能变为可能。


我们在所有领域秉承这样的商业价值,确保我们能使机器轴保持旋转,设备能在其预期使用寿命保持正常运行。 在斯凯孚(SKF),我们总是不断优化产品和解决方案,以便能给我们的客户带来更高的价值,使他们具有更大的竞争力。 我们注重研发全面而又具有创新性的解决方案,让机器更为可靠、能效更高,同时还能降低客户的总体拥有成本。 然而,同样重要的是,我们让我们的客户注重资产生命周期管理,从早期的设计阶段一直到再制造,再到最终的更换。 因此,在我们经营业务的整个过程中,我们同样非常注重在产品安装之后和在产品使用过程中为客户提供协助。


事实上,正是对资产生命周期管理的注重促成了我们的一些突破性的技术研发。 例如,30 多年前,我们通过研究创立轴承次表面疲劳寿命计算理论创造了历史,该计算后来成为了业界的 ISO 标准。 然而,随着时间的推移,我们对轴承失效背后的原因有了更深入的了解,我们已将这些知识和技术经验用于进一步研发这一重要的理论模型。 研发成果将会在世界领先的工业技术交易会,即 2015 年度的汉诺威工业博览会上进行展示,同时我们也将对此开展持续的改进。


随着工程及其他行业技术的日益迅速发展,有一点对包括斯凯孚在内的工程企业至关重要,即考虑这一发展在各个层次对其产品、服务和业务模型以及客户的影响: 工厂、机械和员工。


斯凯孚的所有新的产品和服务研发都基于许多重要因素,包括多年积累的广泛经验,接受过高效培训、拥有行业领先的知识的敬业员工,以及明确的新产品使用领域和方式。


我们引以为傲的前瞻性文化对保持市场领导者地位至关重要。 这在工程领域尤为突出,在该领域,一个突破性的理念可以改变整个产品市场的面貌。 对于成功的研发而言,认清和引领行业趋势的重要性一点也不亚于其他的方面,这正是我们编写本报告的原因,本报告勾勒出了我们对于工作所在领域的未来愿景。


那么,为什么编写本报告? 我们利用我们多年的经验,描绘了我们认为在不久的将来将会迎来重大发展的生产和制造领域的面貌。 另外,我们还精心挑选了独立的学术专家和客观的行业专家,让这些专家通过许多精彩的文章专门展现了他们的专业知识。


通过本报告,读者将会对三个主要的关注领域有更深人的认识,我们预计这三个领域的重要性将会继续增加,并且会在行业的日常运营中变得更为普遍。 这些主题包括: 工厂的发展、智能机器设计的未来,以及知识工程的作用。


工厂的发展是工程领域的一个常见主题。 尽管规模很小,我们已经开始看到技术进步给工厂工艺带来的影响,如智能设备的利用。 在本章,我们将会探讨未来的工厂,并且着重于工厂的面貌、工厂的功能以及技术如何推动工厂的运行。


接下来是智能技术的使用,因为机械自动控制的引入,物联网的角色可能会是工厂将会经历的最大变化之一。 这正是在本报告的第 2 章,我们深入审视智能机器设计的未来、物联网的影响以及工业 4.0 等概念的原因。


最后,也是非常重要的一个方面,本报告的第 3 章将探讨,对 IT 日益增长的依赖性以及产生的结果数据将会给工程公司及其员工带来的影响。 这一章通过探讨如何捕获和提供价值,同样也会强调对于进行创新,以便跟上不断变化的行业的持续需求。


斯凯孚将会通过特定的管理程序和分析,创造积极倡导改进和研发的氛围,从而在创新方面继续引领市场。 在斯凯孚,我们相信,通过不断倡导行业活动和研发,我们能够助力未来,开启下一次工业革命。


个人简历


Bernd 在斯凯孚担任集团技术开发高级副总裁。 他于 1994 年加入斯凯孚,在斯凯孚的工业和汽车业务部门有着将近 15 年的业务部门领导管理经验,此前担任了集团的可再生能源业务部门的总监。 Bernd 在工程以及产品和制造工艺研发方面有着丰富的经验,并且拥有埃森大学(University of Essen) 的机械工程学位。


斯凯孚集团技术研发高级副总裁 Bernd Stephan

瑞典斯凯孚
(发布)


斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com


® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

SKF logo