新型斯凯孚(SKF)低噪音转向管柱轴承

  • 新闻故事

    2015年03月10日 14:00 CEST



    瑞典哥德堡,2015 年 3 月 10 日: 斯凯孚已为转向管柱开发了一种新定制的轴承,此类轴承能够大幅降低噪音级。 预紧线圈转向管柱轴承(P-WSCB)旨在满足一级供应商的需求,同时帮助他们满足整车制造商(OEM)对低噪音规范的需求。

    降低车辆分系统的噪音是当前汽车制造业的一大趋势。 这是因为发动机噪音降低 — 尤其是电动或混合动力汽车 — 已无法再掩饰如转向、传动和悬架等分系统所发出的噪音。

    过量噪音常常被客户和最终用户视为故障,而低噪音则被视为优质和舒适的标志。 一级供应商和整车制造商往往对运行噪音相对较低的轴承的耐用性和总体性能抱有更大的信心。

    斯凯孚汽车部转向和悬架系统业务及产品开发经理 Andrea Griseri 对新产品评论道: “这款低噪音轴承完善了斯凯孚转向管柱轴承组合。 与标准斯凯孚轴承相比,此类低噪音轴承使噪音级降低了约 4 加权分贝(4dB(A)),而与竞争者的产品相比,其降低的噪音级甚至不止 4 dB(A) 之多。 并且其能够在保持现有高性能特征的情况下降低噪音。”

    线圈滚道内的间隙为轴承外圈提供了灵活性,使其能够压合装入外壳内。 间隙的用心设计使轴承噪音得到降低。 其它较低噪音的重要设计特点包括: 内圈粗糙度的降低;球体质量等级的变化;以及润滑油量的优化。

    就摩擦力矩和转向管柱刚度方面而言,该轴承能够为驾驶员提供更舒适的驾车体验;同时,其可为驾驶员减轻车辆由道路引起的振动。 其能够良好地支撑轴向和径向载荷,并提供导电性,而该性能可协助安全气囊及其它电气部件平稳运行。

    预期新型轴承将用于更高规格的汽车和电动车中。


    瑞典斯凯孚
    (发布)


    更多信息,请联系:

    媒体关系: Monique Turner,+1 267 436 6836;+1 215 801 8722;Monique.Turner@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (5.6 MB)

SKF logo