全新一代传感器轴承提供精确信号以实现可靠的电机控制

  • 新闻故事

    2015年04月02日 14:00 CEST

    斯凯孚(SKF)传感器轴承提供了全新一代 SKF 电机编码器单元,有着更长的使用寿命,并降低了交流感应电机中的维护成本

    哥德堡,2015年4月2日: 斯凯孚(SKF)今天宣布推出全新一代电机编码器单元,该单元即使在交流感应电机的恶劣电磁环境也能为控制器提供精确的信号。 通过监测轴速度和方向,信号使可靠电机控制成为可能。 最终,通过该集成解决方案,终端用户可获得更长的传感器轴承使用寿命、更高的可靠性,以及更低的维护成本。

    这种新的传感器轴承包括法拉第罩,可以对来自外部磁场的影响进行物理屏蔽,并嵌入了能防止电涌和静态放电的电磁干扰(EMI)过滤器。

    斯凯孚产品开发项目经理Francois Niarfeix 评论道: “全新一代 SKF 电机编码器单元将满足未来的市场需求。 通过整合斯凯孚在各方面的实力,我们实现了自己的目标:提供能适应不同环境的高度可靠的传感器轴承。 从而为我们的客户提供具有成本效益且持久耐用的产品。”

    全新一代 SKF 电机编码器单元设计紧凑、安装简易,完全可与上一代产品互换,并符合行业标准。


    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Monique Turner,+1 267 436 6836;+1 215 801 8722;Monique.Turner@skf.com


    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (2.3 MB)

SKF logo