SKF 磁浮轴承在安装 25 年后仍然有着优良的可靠性

  • 新闻故事

    2015年04月07日 14:00 CEST

    安装在无油天然气离心式压缩机的 SKF 磁浮轴承在 25 年后继续稳定地在 TransCanada 运行 —— 在加拿大阿尔伯塔的狼湖压缩机站。


    瑞典哥德堡,2015年4月7日: 安装在加拿大长输管线公司狼湖(Wolf Lake)天然气压气站的离心压缩机上的SKF S2M磁悬浮轴承已经运行了四分之一世纪,并依然在运行中。 压缩机站的离心式天然气压缩机中安装有磁浮轴承,在过去的五(5)年的整体可用性为 98.5%。 这些磁浮轴承安装在上世纪 80 年代末,作为 TransCanada 的无油压缩机计划的一部分,可靠性很高,仅需极少的维修和保养。

    在 1989 年,安装在狼湖压缩机站的 SKF S2M 磁浮轴承让由燃气轮机驱动的 25MW 的管道压缩机得以运行,并成功运作 25 年,这一事实展现了无摩擦、无油、低维护的 SKF 轴承是如何成功提高石油和天然气应用的可靠性。 与普通轴承相比,磁浮轴承技术具有众多优势,它消除了费用高昂的维护石油辅助系统,同时也消除了相关的火灾隐患和油处理成本。 加入干气密封件后,整体运行成本和压缩机装置对环境的影响也减少了。

    “TransCanada 管道系统中运行 33 个配备了 SKF S2M 磁浮轴承的压缩机。 在 25 年的使用后,磁浮轴承技术已经被证明是非常可靠的技术,在最近 10 年的运作中毫无问题。 这是在 TransCanada 和斯凯孚(SKF)数年的合作和不断的努力下实现的,压缩机组维护部门的经理 Chris Wells 如此说。 虽然磁浮轴承需要维修和保养非常少,当我们需要斯凯孚(SKF)时,他们为我们提供了及时的支持和前瞻性的建议。 现场服务是由斯凯孚在卡尔加里提供。 整体而言,我们对这项对环境无害的技术和服务非常满意。”

    强大的 SKF S2M 磁浮轴承扩大了机器的运行范围,允许更高的转速,并能够承受更高的工作载荷,为客户提供了更大的操作灵活性。 因此,SKF S2M 磁浮轴承成为行业标准以及大多数石油和天然气行业客户的优先选择。 这就是为什么斯凯孚近日迎来了其在本行业第 1000 个 S2M 磁浮轴承系统的成功安装。

    凭借在多个行业超过 13 万台正在运行的设备,斯凯孚拥有无与伦比的经验,满足客户对主动磁浮轴承解决方案的需求;我们的解决方案全面覆盖多领域,从在苛刻的环境中运作,需要精密操作的小型半导体制造设备,到在石油和天然气行业的重型涡轮机。 

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Monique Turner,+1 267 436 6836;+1 215 801 8722;Monique.Turner@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (7.1 MB)

SKF logo