斯凯孚(SKF)磁浮轴承系统为冷水机组离心压缩机提供无油能效型解决方案

  • 新闻故事

    2015年04月13日 16:00 CEST

    瑞典哥德堡,2015年4月13日: 斯凯孚(SKF)推出磁浮轴承解决方案,实现了冷水机组中的离心压缩机无油化运行。

    该系统将高速永磁电机和集成控制的主动式磁浮轴承结合在一起,同时配备市场上标准的变频器,与传统的齿轮驱动离心压缩机相比,可提高至少10%的能效。 另外,该磁浮系统由于无振动无摩擦的性能,可保证冷水机组极低噪音的运行环境。

    “我们的磁浮轴承解决方案可以帮助设备制造厂商简化产品研发、设计和组装流程,从而生产出新的高能效型离心压缩机。 这一创新科技也会降低终端用户的维修成本,为他们提供可靠且性价比高的空调设备。”斯凯孚全球流体机械行业经理 Richard Law 解释说。

    电磁铁产生的电磁力使主轴处于悬浮状态,以实现轴的无接触高速旋转。 斯凯孚磁浮轴承解决方案通过避免机械接触和油润滑轴承产生的摩擦损耗,大幅度提高压缩机能效,从而降低运行成本。 同时由于运行中不再需要润滑油系统,也提高了蒸发器和冷凝器的传热效率。

    同步永磁电机作为斯凯孚的这一解决方案的关键部分,与传统异步感应电机相比较,在压缩机满载荷以及部分载荷运行时更加节能,具有更低的电流消耗。 同时所需配置的变频器功率更低。

    该磁浮轴承系统每分钟的转速能可超过 40,000 RPM,同时可适应压缩机的频繁启动以及瞬态的激增力。 主动控制系统可实现每秒钟 15,000 次的位置传感追踪,以微米级精度保持主轴转子位置,同时消除振动。

    斯凯孚推出的高速永磁电动机解决方案运用的是 S2M 开发的的技术。S2M 是世界上领先的磁浮轴承和高速永磁电机生产商。 2007 年,S2M 被斯凯孚收购,S2M 30 年来一直在不断完善其非接触的磁悬浮轴承技术。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (3.2 MB)

SKF logo