斯凯孚(SKF)参加汉诺威展: 带斯凯孚移动配件和应用程序的本质安全型平板电脑和智能手机让危险区域的移动办公成为可能

2015年04月13日 16:00 CEST

在汉诺威工业博览会,斯凯孚(SKF)将推出一系列安装了斯凯孚配件和移动应用程序的平板电脑和智能手机,这类移动设备将适用于严苛的生产环境

瑞典哥德堡,2015年4月13日: 斯凯孚(SKF)将推出一系列安装了斯凯孚配件和移动应用程序的平板电脑和智能手机,这类移动设备将适用于石油与天然气、炼油、化工和制药等较为严苛的生产环境。

需要移动办公的员工现在能够利用这种预装了一系列斯凯孚状态监测和可提升生产力的应用程序的技术,前往以前无法进入的地区。

斯凯孚与 ECOM 联手推出一系列产品、外设和配件,适合于本安设备,可用于以下区域: Zone 1/Division 1 和 Zone 2/Division 2和恶劣环境中使用。

“这些平板电脑将为斯凯孚的客户带来在危险区域的移动办公能力,使用最现代化的工具和应用程序,”斯凯孚移动应用研发小组主管 Christoffer Malm 说道。 “产品连接到斯凯孚的应用程序,从而连接到斯凯孚的知识和专业技术库。”

该产品可提供作为 SKF Enlight 套件的一部分供应,本套件还包括: 数据收集(Data Collect),这是一款强大的应用程序,可将平板电脑或智能手机变成数据收集装置;以及 WMCD,一款测量振动和温度数据的特别传感器。 这些技术可以很好地配合标准的平板电脑和智能手机使用,但现在也可以在危险区域中使用。

全新适用于危险区域的设备的特征包括: 本安设备,适用于: Zone 1/Division 1 and Zone 2/Division 2;Android 4.4 系统;适合佩戴手套使用;通过 WWAN、4G LTE* 和 WLAN 连接,以及可进行无线应用的 NFC 技术;130 万像素的前置摄像头,300 万像素的后置摄像头,且配闪光灯,再加上条形码扫描仪;和 GPS。

斯凯孚将在今年的汉诺威工业展览会(4 月 13 日至 17 日)展示安装了斯凯孚移动应用程序的本安型平板电脑和智能手机和其它一系列创新技术。 如果要了解更多信息,请参观22 号展厅 B12 号斯凯孚展台,或访问www.skfpowerthefuture.com

瑞典斯凯孚
(发布)

欲知更多信息,请联系:
媒体关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com 

® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

SKF logo