斯凯孚(SKF)新推出冷水机组离心压缩机的无油纯制冷剂润滑轴承解决方案

  • 新闻故事

    2015年04月13日 16:00 CEST

    瑞典哥德堡,2015 年 4 月 13 日: 斯凯孚(SKF)宣布推出全新的纯制冷剂润滑轴承,为冷水机组中直驱式离心压缩机提供独特的无油解决方案,制冷剂作为润滑介质,一般采用低压制冷剂。 通过实现压缩机无油化,纯制冷剂润滑轴承解决方案提高了冷水机组的能效,同时简化了系统设计和维护要求。

    斯凯孚的纯制冷剂润滑轴承结合了陶瓷(氮化硅)滚动体、高含氮不锈钢轴承圈以及玻璃纤维增强聚醚醚酮(PEEK)保持架。 以确保纯制冷剂润滑轴承在低压制冷剂的润滑条件下可靠运行。与传统的齿轮驱动离心压缩机相比较,可提高至少10% 的能效。

    传统的制冷离心机中,一般应用低压制冷剂,齿轮变速驱动以及轴瓦配置设计。轴瓦通过润滑油及制冷剂混合物进行润滑。

    “这种传统设计需要包括油润滑系统和油分离器,为齿轮和轴承部件提供润滑油(含少量气体成分),同时为蒸发器和冷凝器提供制冷剂(含少量润滑油),”斯凯孚全球流体机械行业经理 Richard Law 解释说。 “斯凯孚的纯制冷剂润滑轴承的成功应用可大幅简化离心压缩机系统设计,同时通过在直驱式离心压缩机中应用低压制冷剂直接润滑轴承的方案,成功实现无油化,因此属于高能效、低维护的解决方案。”

    经过十多年的机组实际运行,已证明斯凯孚的纯制冷剂润滑轴承解决方案十分可靠,纯制冷剂润滑轴承已应用在业界领先的冷水机组中,帮助客户提高能效减低成本,减少维护次数,并消除了润滑油带来的环境影响。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 

    集团 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (3.3 MB)

SKF logo