SKF让轴对中快速、全面和直观

2015年04月13日 16:05 CEST

全新、直观和装有功能强大的应用程序的SKF轴对中仪让操作人员能够利用TKSA 51快速、自信、精确地进行机器对中。

瑞典哥德堡,2015年4月13日: SKF,一家知识工程公司,将于2015汉诺威工业博览会展示一项创新的轴对中仪。TKSA 51是第一个专为通过平板电脑和智能手机直观进行轴对中而设计的仪器。 即使是第一次使用该仪器的操作人员也能够通过该应用程序快速、简单地设置电机、驱动机器、风机、变速箱、皮带轮和联轴器。

全新的TKSA 51由两个小巧轻便的激光测量单元组成,其设计几乎适用于所有的应用。 使用通用的支架可以将仪器安装在空间受限的小型机器上;而利用加长链条、延长杆和磁性支架则可以将其安装在大型机器上。

通过无线连接,该应用程序利用实时数据生动地显示测量单元的3D图像。 从而使得操作人员能够根据自己的便利性向任何方向旋转实际的机器,让对中尽可能变得直观。 测量可以通过简单地触碰按钮甚至是不用手操作的自动测量模式完成,在自动测量模式中只需要将轴旋转至下一测量位置。

SKF维护产品部门产品经理Jens Kammann指出:“轴不对中是机器故障的主要原因之一。 它会产生额外的力和振动,从而损害机器部件,如轴承、密封件和联轴器等,显著增加了运行和维护的成本。 通常,我们发现轴不对中是因为所用的方法或仪器耗时长并且难于使用,从而导致错误和对中不正确。 TKSA 51解决了这些问题,是对中工作的理想伙伴。 因此,工程师们可以大大延长机器的运行时间,自信地确保机器得到正确地安装,从而实现高效和具有成本效益的运行。”

卓越的测量自由只是该系统的核心特点之一,它实现了在有限空间内完成对中,因为测量可以从任何角度开始,而且轴总共只需要旋转40°。进一步的对中调整有可能设有对中目标,比如用于补偿机器的热膨胀。 在每次对中检查和校正之后,便会生成一份综合报告,而且该报告易于进行客户化制作、电子邮件发送和上传至云服务,以便日后参考。 为了给用户提供帮助,如在设置过程中发生测位传感器从中心位置偏移或激光光束离测位传感器边缘过近等问题,系统将显示信息和帮助指南菜单。

TKSA 51是SKF提供的适用于所有对中任务的综合系统。 此应用程序下载方便,并且,在购买之前,您可以下载包含全部功能演示材料,感受一下TKSA 51。 该系统将于今年的汉诺威工业博览会(4月13日至17日)的22展厅B12 展台展出。如需了解详情,请登录 www.skfpowerthefuture.com

瑞典斯凯孚
(发布)

欲知更多信息,请联系:
媒体关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 
集团 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com 

® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

SKF logo