斯凯孚(SKF)将产品优化列为全新现场性能计划的一部分

2015年04月13日 16:00 CEST

斯凯孚(SKF)在 SKF EnCompass Field Performance Programme 中对四种轴承进行了优化,让轴承更好地满足客户的应用需求。

瑞典哥德堡,2015 年 4 月 13 日: 为满足客户对更好的轴承现场性能的需求,斯凯孚推出了全新的 SKF EnCompass Field Performance Programme。 鉴于斯凯孚在应用方面的丰富经验以及对摩擦学知识的深入了解,公司倡导重点关注轴承设计的优化以及对影响轴承额定寿命的各种因素更细致的分析,力助轴承符合现实的应用条件。

作为该计划的一部分,斯凯孚对 SKF Explorer探索者球面滚子轴承、SKF 能效型深沟球轴承、SKF 能效型 Y 轴承及Y轴承单元、以及 SKF Explorer探索者钢/ 钢滑动轴承进行了优化。

SKF EnCompass 着实证明了我们在理解和满足客户需求方面所付出的努力。 “客户所面临的应用条件都是独特而具有挑战性的,然而有了这些经优化的产品和计算方法,我们就可以帮助客户更好地将轴承与实际运行条件结合起来,最终延长轴承寿命并降低运营成本。”斯凯孚产品线负责人 Helene Richmond 如是说。

得益于在表面处理和热处理技术上的改进,升级版 SKF Explorer探索者球面滚子轴承具有之前行业领先的 SKF Explorer探索者轴承两倍的寿命,尤其适用于污染或润滑不良的工况。 此外,有了可减少高达 50% 密封件摩擦的全新设计,小型密封球面滚子轴承目前可将工作温度降低多达 20 °C,从而让轴承极限转速增加一倍。

SKF 能效型(E2)深沟球轴承在减少能源使用的同时还拥有两倍多的使用寿命。 与同等尺寸的 SKF Explorer探索者轴承相比,设计的改进减少了轴承中多达 30% 的摩擦损耗。 目前,斯凯孚提供更多种类的 SKF 防尘盖型和密封型 E2 深沟球轴承以满足更多应用的需求。

与同等尺寸的标准 Y 轴承相比,SKF 能效型(E2)Y 轴承和 Y 轴承单元的摩擦力矩降低多达 50%。 斯凯孚目前还提供结合了 SKF E2 Y 轴承和 SKF 复合轴承座的全装配 SKF E2 Y 轴承单元。 这些轻型高性价比预装轴承单元有助于降低总拥有成本,尤其适用于那些高速、中等载荷并且将可靠性和最少维护作为最关键参数的应用。


SKF Explorer探索者钢/ 钢滑动轴承也是 SKF EnCompass 的一部分。 它们通过预先填充润滑脂并密封以消除应用中再润滑的需求,可用于低到中等程度污染的应用中,例如非道路机械等。 通过降低维护成本和润滑脂消耗,大大地节省了成本。 此外,通过大量实验室和现场的测试,证明额定动载荷有 50% 的提高。

SKF EnCompass 是斯凯孚为客户进一步提升现场性能这一承诺的重要组成部分。接下来还将发布更多产品、新知识和创新软件工具。

瑞典斯凯孚
(发布)

欲知更多信息,请联系:
媒体关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。
集团 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
SKF EnCompass 是斯凯孚集团的一个商标。

SKF logo