斯凯孚(SKF)在汉诺威工业博览会上展现如何创造更强劲的未来

2015年04月13日 16:00 CEST

瑞典哥德堡,2015 年 4 月 13 日: 斯凯孚(SKF)将于 2015 年度的汉诺威工业博览会展出一系列领先的产品和创新方案,同时还将推出一项创新技术。

自 1907 年以来,斯凯孚一直致力于为整个行业的客户研发先进的解决方案。公司利用其自身丰富的经验和行业知识不断开发全新的技术,为客户带来提高生产效率和可持续性等具有竞争力的优势。

这些经验和专业知识使斯凯孚成为了业内产品设计和研发的领军者。 我们认为,是前瞻性的思考文化以及对提供满足客户需求的前沿解决方案的承诺造就了这一切,这些解决方案包括轴承及其单元、密封件、机电一体化、服务和润滑系统。 这就是我们的斯凯孚知识工程,我们也正是用这种方法为行业创造更强劲的未来。

斯凯孚发布全新的创新轴承额定寿命计算模型
斯凯孚已经推出了 SKF Generalized Bearing Life Model,这是具有开创性的全新轴承额定寿命模型,专为帮助工程师预估轴承寿命而设计,并且精准度空前。 新模型是行业发展的重要一步,并将在原始设备制造商和最终用户匹配轴承与应用条件时具有更大确定性上起到重要作用,从而最终提高轴承的使用寿命,降低运营成本。

全新的轴承额定寿命模型作为SKF EnCompass Field Performance Programme的一部分,将促使原始设备设计师和最终用户把轴承与实际应用环境更加紧密地结合起来。

当前的轴承寿命模型主要是基于轴承次表面的损坏进行计算。 然而,斯凯孚根据其几十年的丰富经验断定,如今的高质量轴承很少会因为承载能力不足造成的次表面损坏而失效。 它们通常会因为由污染、润滑不足、表面损伤和磨损等因素而导致失效。

斯凯孚发布创造更强劲的未来的全新报告
在与来自世界各地的工业技术专家和学者的共同努力下,我们发布了一份充满全新思路的指南报告,重点描述制造业和工程领域的未来发展趋势。 报告取名为“创造更强劲的未来”,其中收录了斯凯孚内部专家和领先的外部权威的著述。 它重点讲述工程技术和工艺中的当前和新兴趋势,并描述了在不久的将来,工厂、设备和劳动力将如何发展。

“创造更强劲的未来”帮助工程师和学生更深入了解主要关注领域的知识。据预测,这些领域将对全球范围内多个关键工业领域的未来技术发展起到越来越重要的作用。

登录 www.skfpowerthefuture.com
可免费下载“创造更强劲的未来”报告
在汉诺威工业博览会上发布: 斯凯孚智能创新解决方案促进移动性和连通性
我们将在汉诺威工业博览会上发布一系列促进行业应用移动性和连通性的创新产品。

SKF Enlight
SKF Enlight 是一个产品包,它结合了功能强大的全新手机应用程序和特殊的带蓝牙功能的传感器。 它只需要一般的移动设备就能帮助非专家的员工收集诸如振动和温度信息等专业数据。

该产品包主要包括以下三大元素: 一个名为“Data Collect(数据收集)”的手机应用程序,一般的智能手机或平板电脑等移动设备安装该应用程序后就可变身为一个数据收集装置;斯凯孚无线机器状态检测器(WMCD),即一个专门测量振动和温度数据的传感器,它通过蓝牙将数据传递至“Data Collect(数据收集)”应用程序;在适用的情况下,即如果用户想要在石油和天然气、精炼、化学以及制药等危险应用领域进行数据收集,还配有符合Atex Zone 1防爆标准的平板电脑和智能手机。

TKSA 51
TKSA 51 是斯凯孚全新推出的轴对中工具,可避免发生轴不对中。 TKSA 51 易于使用,它是第一款专为使用平板电脑和智能手机进行直观轴对中设计的工具。 即使是第一次使用的人员也能够通过该应用程序快速、简单地设置电机、驱动器、风机、齿轮箱、皮带轮和联轴器。 它由两个小巧轻便的激光测量单元组成,其设计几乎适用于所有的应用。 使用通用的支架可以将仪器安装在空间受限的小型机器上;而利用加长链条、延长杆和磁性支架则可以将其安装在大型机器上。

SKF 洞悉( Insight)
斯凯孚公司在某些新的工业项目中已开始采用 SKF 洞悉(Insight)——一种革命性的轴承状态管理技术。该技术在轴承上集成了一个自供电式智能无线传感器,通过网络提供实时状态监测数据。目前正在风电和铁路行业富有挑战性的项目中试行该技术。

斯凯孚与瑞典国家铁路运营商 SJ 合作开始在铁路车辆上试运行 SKF Insight。 本次试运行将带来技术和商业的双重优势,其中包括在逐渐降低维护成本的同时,改善客运铁路车辆的服务可用性。

SKF Insight 监测的动态参数包括振动、温度、润滑情况和载荷等,还将在状态不正常并且可能导致轴承损坏的时候通知用户。 在 2013 年汉诺威工业博览会上刚发布的时候,SKF Insight 还只是一个技术概念,通过密切关注和记录轴承状况,有助于维护工程师改进状态监测。 两年过后,它已经是一个可以充分发挥作用的解决方案了,并且已在客户试点处进行试运行,它可利用 SKF @ptitude 通过斯凯孚云系统直接将数据传输至诊断中心,以实现更好的状态监测

斯凯孚将于 2015 年度的汉诺威工业博览会展示一系列的技术创新
2015 汉诺威工业博览会的参观者还将参观到斯凯孚的其他创新方案,这些方案专为石油和天然气、汽车等多个行业的使用而设计。 这些创新方案将于斯凯孚展台的个别展中展出。

顶驱应用产品展
我们将在顶驱应用产品展中推出一系列的先进解决方案,帮助提高石油天然气行业关键设备顶驱的运行可靠性。 该展览将展出轴承、密封件、润滑和状态监测等产品。

最新的顶驱设备适用于钻井过程中旋转钻柱,可带来许多重要的益处。 但是,它可能因为泥浆和润滑剂污染、过度载荷和振动、或者漏电和液压堵塞等原因发生故障,从而导致昂贵的代价。 斯凯孚顶驱轴承解决方案专为应对这些挑战而设计。 举例来说,圆锥滚子推力主轴承专为钻探行业而设计,使用的是斯凯孚最新的模拟程序,能够模拟相关的运行环境。

推拉门缓冲器展
推拉门缓冲器(SDD)采用了两个气弹簧和一个油压减振器,因此,即使是重达 400 公斤的门,无论关门时如何费力,均可确保迅速、平稳、安全地完全关闭。 除了作为制动器外,推拉门缓冲器(SDD)还能让门稳定地停留在关闭位置。 这是车库门、房间隔断和落地窗等包括一系列推拉门的理想之选。

该设计是对现在使用单一的空气-气体-油压弹簧系统的一项重大改进,这些系统只能用于 100 公斤重量以下的门。 目前用于更重的门的同类产品往往体积庞大,价格昂贵,并且需要电气或液压连接。 新产品结合了三种不同的功能: 回归制动、缓冲对接,温和关闭。 推拉门缓冲器可以为门、窗和甚至超重抽屉的线性运动减速,直至它们达到规定的末端位置。

轮胎压力监测系统展
为满足安全驾驶和提高效率的需求,斯凯孚轮胎压力监测系统为卡车和挂车用户提供可靠、无线、不间断的轮胎监测,以避免计划外的车辆停运。

轮胎压力监测系统专为降低爆胎风险、改进燃油效率和减少二氧化碳排放所设计,该系统由安装在每个轮毂外部的坚固模块构成。  这些模块用于监测轮胎的压力和温度,经专门设计可解决其他使用外部监测空气管的方法中经常发生的漏气问题。 得益于使用先进的运算法则计算,并通过 2.4 GHz 的高强度信号准确传输,所收集的温度和压力数据高度可靠。

瑞典斯凯孚
(发布)

欲知更多信息,请联系:
媒体关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。
2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

® SKF 和 SKF Insight 是斯凯孚集团的注册商标。
SKF EnCompass 是斯凯孚集团的一个商标。

SKF logo