斯凯孚(SKF)首创基于云端的数据收集解决方案

2015年04月13日 16:00 CEST

一项复杂的运行如何追踪记录上千页包含了测量、图纸、表格和图片数据的文件? 为完成这一艰巨的任务,斯凯孚(SKF)研发了一项基于云端的解决方案——斯凯孚数据收集系统(SKF Data Collect),利用 iPad 来记录和管理数据

当你每年处理着成千上万的质量测量记录数据时,要用一种解决方案将大量的纸质文件转化为完全电子化的云端数据,就不是一件简单的事了。 为解决这一难题,斯凯孚首创了一个 iPad 系统——斯凯孚数据收集系统(SKF Data Collect),以帮助客户记录和管理数据。 尽管斯凯孚在轴承行业声名显赫,但是开发此类技术性解决方案对其而言还是一个全新的开始。

一个不断发展的趋势

“尽管斯凯孚的专长是轴承技术和其他机械工业解决方案,但我们意识到工业业务对计算机技术的依赖越来越大。 这就是斯凯孚要让产品和服务中包含云端工具,从而为工业客户提供更多便利的原因。”斯凯孚战略行业大客户经理 Jerry Schick 表示。 ““软件即服务”的模式让客户无需再次安装软件或为更新系统而感到头疼。 我们会负责更新,这是我们服务的一部分。”

美国公司EthosEnergy 是使用斯凯孚数据收集系统(SKF Data Collect)的客户之一,它于近期与斯凯孚达成合作协议,共同开展大量点检数据的记录、储存和访问工作。 该公司专门从事石油、天然气和电力行业的燃气涡轮机翻新。

“我在 2013 年举办的达拉斯斯凯孚资产管理会议上就已经见过这个产品了。”得州休斯顿 EthosEnergy Light Turbines LLC 总裁 Mike Fisher 说道。 “我们全年需要用纸笔制作和记录 240,000 份精确的尺寸测量数据。 你可以想象一下这些文件有多么厚重,而且因为是纸质的文件,所有的信息在记录下的那一刻就马上过期了。 我们需要数据的数字化和灵活化,以便我们进行实时分析。”

高度定制化和可调整的产品

Fisher 说他也见过类似的产品,但是没有一个产品可以达到斯凯孚所承诺的多功能性: 这是一个高度定制化和可调整的产品,它可以显示数据、图纸和表格,并且可以储存信息和图片。

EthosEnergy公司接收了一系列12 MW 以下的燃气涡轮机和驱动设备,并对其进行大修,使其符合极高的 ISO 9001、9004、14001 和 18001 质量标准。然而,每个涡轮机有超过 4,000 个部件,使这一任务变得令人望而却步。 技术人员在一尘不染的设备上有条不紊地开展着工作,卓有成效地完成着必要的步骤:首先评估每个零件的状态、再记录下精确的尺寸、最后严格评估修理程序,还每个部件以“全新”的状态。 最后,在翻修完成后,重新记录所有数据并完成机器的整体装配以进行满负荷测试。 整个过程需要 16 周的时间,期间将分类记载零件状态,并记录技术细节并拍下图片。 所有这些测量数据将被储存多年,而且可能会因为各种原因对其进行引用。 为检查任何特定发动机或部件的状态,需要走进每个站,查看工单并与技术人员沟通。

在 Fisher 知道斯凯孚数据收集系统(SKF Data Collect)之前,已经委派其质量控制经理 Nelson Muchacho 研发了一项用于 EthosEnergy 设备的信息数据库工具。

给组织带来的巨大益处

Muchacho 表示:“对我而言,这是件好事。” “具体而言,如今我们开启了 74 个项目工单。 每个项目工单需要约 500 页的文件,并且文件数量增长很快。 现在我们改用了这个 iPad 应用程序将文件数字化,在任何特定时间内可自动访问多个项目,不再需要查看文件盒中的 35,000 页纸质文件了。 就对组织的生产力和效率而言,都有巨大的益处。”

“EthosEnergy 需要记录这些数据以便今后分析时使用。”Schick 说道。 “这一基于数据的过程有着双重的功效: 斯凯孚数据收集系统(SKF Data Collect)是一个一体化的系统,所以不同部门的工作团队可以共享信息,它还可以显示拆卸和翻修过程的每一个阶段,给予直观的视觉体验。 在整个过程中,都可以提醒全部团队成员工单完成至哪一阶段。 该系统还会在点检数据后附上电子版图片,而且 iPad 还可以支持每位技术人员完成工作后进行签名。 斯凯孚数据收集系统(SKF Data Collect)通过斯凯孚云服务每 5 至 10 分钟将会再同步并安全地分享信息。”

坚固的外壳

这些 iPad 配有专门用于工厂的坚固外壳。 Schick 表示:“在送货时,这些 iPad 都配有用于工业用途的防水外壳。” “无论是摔在地上或是掉进水里都没关系,它们非常坚固。”

工业强度的 iPad 外壳有助于确保斯凯孚数据收集系统(SKF Data Collect)程序可承受工厂内的持续使用,毕竟谁也不想再回到纸张时代。 Fisher 是此类技术的早期采用者,而且他从客户的角度对斯凯孚数据收集系统(SKF Data Collect)部分功能的反馈于我们而言是无价的财富,我们根据他的反馈对该应用进行精调,从而完善其商业用途。

用户友好并且超级灵巧

Fisher 高兴极了。 他说:“这是一个超级灵巧的产品。” “我走进工厂,拿起 iPad,调取我想调取的部件数据,在工厂任何一个位置查看这些部件的数据,而且这个程序非常的用户友好,只要有 iPad 或 iPhone,马上就能适应这个系统。 人们误以为我们的工厂到处都是扳手和铁锤,但事实上我们使用的是非常精密的部件设计系统。 我们必须提供具有极高品质的产品,否则我们根本没有能力去竞争。 这就是我们以质量取胜的意义所在。”

Fisher 和 Schick 都期望该系统能为多个行业提供有价值的帮助并且大获成功。 Fisher 表示:“这个系统适用于很多需要复杂数据的应用。” “我们有一个海外合作伙伴希望完成翻修。 如果他们愿意采用斯凯孚数据收集系统(SKF Data Collect),我几乎可以远程操控整个 QM[质量管理]。 在我们所涉及的公用事业中,该系统工具将对停电管理和追踪起到巨大的帮助。 它将为现场工作人员带来极大的优势。 我预见了不可估量的机遇。”

资料: 

斯凯孚数据收集系统(SKF Data Collect)

斯凯孚数据收集系统(SKF Data Collect)结合了应用程序的直观性、斯凯孚在数据收集和机器检测方面的知识以及斯凯孚云服务的安全性。

好处

  • 提高数据的质量和一致性
  • 快速访问采取纠正措施所需的信息
  • 将信息安全储存在斯凯孚云服务中。

典型应用

  • 机器检测
  • 操作人员指导
  • 审计和质量保证
  • 工单
  • 检查清单等。
EthosEnergy

行业: 石油和天然气、工业热电联供

产品: 大修燃气涡轮机、更换发动机、修理服务、零件和现场服务、透平机械工程解决方案

背景: 伍德集团和西门子创建合资公司后,2014 年,伍德集团的燃气涡轮机服务业务部和西门子旗下 TurboCare 公司再次合作创建了这家独立的服务提供商,为电力、石油和天然气以及工业市场提供旋转设备服务和解决方案。

总部: 得州休斯顿

运营范围: 全球

员工: 4,500。

瑞典斯凯孚
(发布)

欲知更多信息,请联系:

媒体关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

SKF logo