推拉门缓冲器确保沉重的门窗移动平稳到位

  • 新闻故事

    2015年04月13日 16:00 CEST

    在汉诺威工业博览会上,斯凯孚(SKF)将展示其推拉门缓冲器,其独特的设计可以保证沉重的推拉门平稳关闭

    哥德堡,2015年4月13日: 斯凯孚(SKF)为缓冲系统研发了革命性的设计,能让沉重的推拉门平稳关闭。

    推拉门缓冲器(SDD)采用了两个气弹簧和一个油压减振器,因此即使是重达 400 公斤的门,无论关门时如何费力,均可确保迅速、平稳、安全地完全关闭。 除了作为制动器外,推拉门阻尼器(SDD)还能让门稳定地停留在关闭位置。

    “现在,关闭沉重的推拉门不会产生任何反弹。”斯凯孚集团公司 HAHN Gasfedern 的产品设计主管 Hans Intelmann 说道。

    本设计是对现在使用的单一的空气-气体-油压弹簧系统的一项重大改进,这些系统只能用于100公斤重量以下的门。 目前用于更重的门的同类产品往往体积庞大,价格昂贵,并且需要电气或液压连接。

    新产品结合了三种不同的功能: 回归制动;缓冲对接;温和关闭。 推拉门缓冲器可以为门、窗和甚至超重抽屉的线性运动减速,直至它们达到规定的末端位置。

    安装到滑动门上的推拉门缓冲器(SDD)由两端都带有浮动活塞的纵向部分,以及在润滑油中运行的减振器活塞组成。 缓冲器的两端都填充有气体,可彻底杜绝润滑油泄漏。 挂钩连接到减振器组件的活塞杆上。 关门时触发挂钩,然后挂钩解锁已预加应力的减振器组件。 门的动能拉动活塞杆,使缓冲活塞在润滑油的帮助下制动。 当门触及到“闭合”端的空气弹簧时,就会缓缓停止。

    缓冲器(SDD)分为四个不同的尺寸,每一个壳体的长度都不同。 这样的设计是为了灵活应用于60 至 400 公斤不同重量的门。 最小的型号,“Soft Close”04-12,最先推出: 它具有 315 毫米长的壳体,适用于 60-100 公斤重的门。 特别针对家具及家具配件制造商而设计。 而高端设计 08-23 型将具有 480 毫米长的壳体,,适用于 200-400 公斤重的门。

    缓冲器SDD 可以适用于多种推拉门结构,如谷仓门、房间隔板和落地窗。 斯凯孚看到了与推拉门、家具和建筑配件厂商和批发商合作的机会。

    推拉门缓冲器(SDD)是斯凯孚将会在今年的汉诺威展会中展出(4月13日-17日)的诸多创新产品中的一种。 要了解更多信息,请移步至 22 号展厅,B12 号展台,或访问www.skfpowerthefuture.com

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    更多信息,请联系:
    媒体关系: Monique Turner, +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。
    集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。 www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (93.3 KB)

SKF logo