斯凯孚(SKF)参加汉诺威展: 移动应用程序和振动传感器让普通工作人员也能收集专家级数据

2015年04月13日 16:00 CEST

在汉诺威工业博览会上,斯凯孚(SKF)将推出 SKF Enlight套件,本套件结合了一个强大的新移动应用程序,外加带蓝牙功能的特殊传感器。 非专业的工作人员可以使用其来收集专家级数据,如振动和温度信息,使用标准的移动设备按需获取,以获得斯凯孚专家分析。

瑞典哥德堡,2015年4月13日: 斯凯孚公司推出了帮助非专业的工作人员收集重要数据的解决方案。 SKF Enlight 是一个结合了手机应用程序、特殊传感器和本安型硬件(如果合适)的平台,可以快速、简单地从机器中获取数据。

SKF Enlight 有三个关键要素,其中第一个是数据收集( Data Collect)应用程序,可让标准移动设备(如智能手机或平板电脑)变为数据收集装置。 数据可以直接被发送到斯凯孚云系统,通过全球斯凯孚远程诊断中心(RDC)网络开展专家分析。 第二个关键因素是斯凯孚无线机器状态检测器(WMCD),用于测量振动和温度数据的特殊传感器,并通过蓝牙传送到数据收集应用。 最后,第三个元素是兼容 ATEX Zone 的特制平板电脑和智能手机,方便用户在危险区域收集数据。

“应用程序的使用非常简单,即使是对振动领域不熟悉的工作人员也能收集专家级数据,”斯凯孚移动应用研发小组主管 Christoffer Malm 说道。 “用户按下一个按钮即可获得 RDC 专家服务,他们可以用其渊博的知识为机器情况提供详细的分析,并给出建议以纠正错误。”

无线机器状态检测器(WMCD)传感器,会以磁性方式安装到机器以测量振动和温度数据。 数据之后被发送到应用程序 —— 通过蓝牙发送 —— 以方便可视化查看。 振动水平的基准是 ISO标准。 用户看到的评估是简单的“交通信号灯”(红、黄或绿色)指示器。

另外,无线机器状态检测器(WMCD)会对轴承的状态进行检测,采用已获专利的斯凯孚算法来评估损坏的严重程度和磨损。 同样,结果以交通灯方式显示。 如果任何所测量的参数触发了警告或警报,用户可以直接从测量屏幕请求一次“按需诊断”。 收集的数据以无线方式发送到斯凯孚远程诊断中心(RDC),振动专家可以在那里分析数据,并直接向用户的电子邮件帐户发送导致高振动原因的报告。

专用振动分析仪对使用者的能力要求很高,而且对于一次性测量来说价格十分昂贵。 SKF Enlight 提供了低成本、易于使用的仪器,通过其 RDC 网络可即时访问凯孚的专业知识库。 这将帮助用户以其它系统(如基于路径的或专用的高端分析仪系统)不能做到的方式开展振动监测。 生产工厂和维修站很可能是首批受益者。

斯凯孚将在今年的汉诺威工业展览会(4 月 13 日至 17 日)展示 SKF Enlight 系统和其它一系列创新技术。 若要了解更多信息,请参观22 号展厅 B12 号展台,或访问www.skfpowerthefuture.com

瑞典斯凯孚
(发布)

欲知更多信息,请联系:
媒体关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com 

® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

SKF logo