斯凯孚(SKF)提升石油和天然气顶驱系统的可靠性和效率

  • 新闻故事

    2015年04月13日 16:00 CEST

    在汉诺威工业博览会上,斯凯孚(SKF)将推出一系列的先进解决方案,帮助提高石油天然气行业关键顶驱的运行可靠性

    哥德堡,2015 年 4 月 13 日: 知识工程公司斯凯孚将推出一系列先进产品和系统解决方案,提高石油天然气钻机顶驱的可靠性和工作性能。 斯凯孚顶驱解决方案包括高性能的轴承、密封件、润滑和状态监测产品。

    最新的顶驱不但需要适用于陆地和海上的极端环境,还需在钻井过程中提升和旋转钻柱。 当钻井深度超过 8 千米时,钻柱对顶驱产生超过1500短吨的载荷。 而且钻井过程还会产生额外的扭转、振动和冲击载荷,轴承系统为满足这些苛刻的工况,需要在 13 个位置上布置多达 6 种不同类型的轴承。

    斯凯孚顶驱轴承解决方案专为应对这些挑战而设计。 举例来说,圆锥滚子主推力主轴承专为石油钻探行业而设计,设计过程采用公司最新的模拟计算软件,并严格按照钻探的实际工况进行模拟运算。

    斯凯孚传感器轴承单元解决了主驱动电机中的关键应用问题,此轴承采用高性能的陶瓷滚动体,以及经ATEX认证的可测量旋转速度和旋转方向的传感器,另外高性能双唇式密封可保证轴承单元终身免润滑,且所有部件集成在一个轴承单元内,易于安装和现场更换。

    斯凯孚同时还可以提供经 ATEX 认证的、适用于 PS-143 润滑系统的盖劳特泵,以及可以精准计量油量的限流器,为每个顶驱单元内的每个润滑点提供稳定和无故障的润滑。

    状态监测是斯凯孚顶驱产品中一个重要的部分。 斯凯孚可提供便携式和在线监测系统,如配有安全型DMx产品或高级监测型 IMx 系统的Multilog在线系统。 这些系统可让您随时了解顶驱的机械运行状况,并通过监测运行状态,提前安排维修工作。

    斯凯孚公司的 Roland Muttenthaler 表示:“石油天然气行业所面临的压力越来越大,在保持利润的同时还需要满足越来越严苛的安全和环境法规。 我们的顶驱解决方案是众多产品、资产优化服务和技术支持中的一种,旨在帮助世界各地的客户在钻井业务中提升可靠性、效率和成本效益。”

    斯凯孚顶驱解决方案也将于今年的汉诺威工业博览会(4 月 13 至 17 日)亮相。 更多信息,请莅临 22 展厅 B12 展台,或登录 www.skfpowerthefuture.com

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Monique Turner,+1 267 4366836;+1 215 801 8722;monique.turner@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。

    集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (4.5 MB)

SKF logo