斯凯孚(SKF)将于汉诺威工业博览会展出最新透平机械解决方案

  • 新闻故事

    2015年04月13日 16:00 CEST

    斯凯孚(SKF)将于 2015 汉诺威工业博览会针对透平机械发布磁浮轴承 E300V2 控制柜,并着重介绍 S2M 主动式磁浮轴承技术的优势

    哥德堡,2015 年 4 月 13 日: 知识工程公司斯凯孚将于今年的汉诺威工业博览会发布适用于各种透平机械的最新磁浮轴承 E300V2 控制柜。 届时将对该全新的系统进行虚拟展示,介绍大型透平机械使用斯凯孚主动式磁浮轴承技术的优势。

    全新的 E300V2 是一个数字化电控柜,可取代之前的版本;全球已安装有 650 台这类电控柜。

    E300V2 是一种可提高可靠性和维护的模块化系统,具有一系列重要的新特点。 其中包括远程监测和诊断、关键部件冗余、UPS 备份以及一个高分辨率的数据收集系统。 该数据收集系统用于监测转速以及实时的振动和温度等运行条件,帮助工程师设想旋转轨迹,通过 3D 瀑布图和图片显示光谱分析、时间快照和其他关键参数。 此外,它还包括适用于海底项目的嵌入式工具,其远程访问功能有助于实现运行参数的分析和调整。

    斯凯孚磁浮机电一体化业务开发经理 Askar Gubaidullin 解释道:“斯凯孚与世界领先的陆上、海上和海底透平机械制造商和运营商有着多年的紧密合作。 全新的 E300V2 集聚着我们的知识和经验,为成本最小化和改进可靠性提供了机遇。 经优化的控制系统可缩短旋转设备的调试时间。 此外,这一全新的系统还为工厂经营者带来了高度的自主性。”

    通过使用斯凯孚 S2M 磁浮轴承,这些优势还可以得到进一步的扩展。 S2M 磁浮轴承可以扩大透平机械的工作范围,让高速旋转的机器有了更大的运行灵活度。 在一体式电驱压缩机中使用 S2M 磁浮轴承可以消除润滑需要,减少设备维护,同时无需使用齿轮箱、密封件和辅助冷却系统,最终降低资本投入和运营成本。

    斯凯孚 S2M 主动式磁浮轴承在世界各地的大型透平机械、离心压缩机、透平膨胀机、燃气轮机和电机中的使用案例已经超过 1000 个。

    如需了解详情,请参观汉诺威工业博览会22 展厅 B12 展台,也可登录 www.skfpowerthefuture.com

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    更多信息,请联系
    媒体关系: Monique Turner +1 2674366836;+1 215 801 8722;monique.turner@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。
    2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (2.3 MB)

SKF logo