斯凯孚(SKF)推出全新激光轴对中系统

  • 新闻故事

    2015年04月15日 09:00 CEST

    瑞典哥德堡,2015年4月15日: 斯凯孚(SKF)今天宣布推出具有增强的测量和报告功能的TKSA 41轴对中仪。 该对中仪适用于使用旋转机器的工业应用,可以帮助客户测量和纠正轴不对中,延长设备的正常运行时间并降低维修成本。 TKSA 41的设计使轴对中更为容易,即使没什么经验的用户也能轻易使用。

    两个无线测量单元、大尺寸测位传感器和明亮激光的集合,使得TKSA 41即使在最严苛的条件或难以接近的地方也能实现精确测量。 其液晶显示器(LCD)具有触摸屏导航功能,让您能更快、更方便地对中,并且其自由测量模式允许您从任何位置开始,只需旋转 90°就能完成对中测量。 TKSA 41有支持直观测量的动态视图,便于水平和垂直对中纠正。

    仪器可以无需手动控制的测量,当测量单元旋转到正确的位置时即采集读数,因此,用户可以用双手旋转轴,并保持轴的位置。 每次对中后,TKSA 41自动生成客户化的报告,您可以添加注释和从内置摄像头拍摄的照片。 摄像头还可以扫描二维码用于机器识别,并访问机器库,查看过去的对中报告或启动一个新的对中。 TKSA 41取代之前的型号,也就是被广泛使用的TKSA 40。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    斯凯孚集团传讯部: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (2.8 MB)

SKF logo