斯凯孚(SKF)推出全新入门级激光轴对中系统

  • 新闻故事

    2015年05月11日 13:00 CEST

    瑞典哥德堡,2015年5月11日: 斯凯孚(SKF)今天宣布推出入门级价格的用于轴对中的TKSA 31激光对中仪。 该对中仪适用于工业应用中的旋转机器,可以帮助客户确定和纠正轴不对中,延长设备的正常运行时间和可靠性并降低维修成本。 TKSA 31和之前推出的TKSA 41采用相同的设计,但是TKSA 31比TKSA 41的价格更实惠。不过,TKSA 31的测量灵活性相对较低,也没有将照片添加至TKSA 41对中报告的拍照功能。 两个对中仪的设计都是为了使轴对中更容易和直观,即使没什么经验的操作人员也能轻易使用。

    TKSA 31包括带有大尺寸测位传感器和明亮激光的两个测量单元,可减少对预对中的需求,使得测量更精确,即使在最严苛的条件下也能适用。 内置软脚工具为成功对中奠定了基础。

    具有触摸屏导航功能的TKSA 31液晶显示器(LCD)让对中变得快速和便捷,并且可使用众所周知的9-12-3时钟测量法进行测量,在每个测量位置有40°的偏离灵活性。 该仪器的动态视图支持直观的测量,便于水平和垂直面的对中纠正。

    仪器可以自动测量,当测量单元旋转到正确的位置时即采集读数,因此,用户可以用双手旋转轴,并保持轴的位置。 每次对中后,TKSA 31将自动生成一份包括有关应用的注释的定制报告,而且每份报告可以PDF格式文件导出。 内置的机器库有助于整理对中报告,并提供有关所有机器的概览。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在130多个国家经营业务,在全球拥有15,000个经销商网点。 2014 年销售额达709.75亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (3.1 MB)

SKF logo