斯凯孚 (SKF)将在2015年德国国际冶金技术展览会 (METEC ) 上推出全新升级版 SKF Explorer系列四列圆锥滚子轴承

  • 新闻故事

    2015年06月17日 13:00 CEST

    全新的SKF Explorer 四列圆锥滚子轴承设计用于轧钢机中的工作辊,开式轴承和密封轴承可自由互换,因此设计更灵活,性能更出色

    瑞典哥德堡,2015 年 6 月 17 日: 2015 年德国国际冶金技术展览会(METEC ) 展会上,斯凯孚推出其全新升级版SKF Explorer 四列圆锥滚子轴承。

    其最大特点是,开式轴承和密封轴承在尺寸上和载荷能力上完全一致,全新升级版Explorer 系列四列圆锥滚子轴承为两者的互换树立了新标准,同时提供更大的自由度让轴承配置满足工作辊的应用需求。

    “为工作辊选择开式轴承还是密封轴承通常需要对载荷能力、可靠性和使用寿命等方面综合考虑,进行取舍,”斯凯孚金属行业商务工程师 Jacek Hudzikowski 先生解释说。 “而全新设计的升级版 SKF Explorer 系列四列圆锥滚子轴承,无论是密封轴承还是开式轴承在尺寸上和载荷能力上完全一致。 也就是说,轧钢厂可以作出最适合的选择,从而提升性能和可靠性,降低维护成本,无需折中取舍。”

    相比之前的设计,全新紧凑型密封让开式轴承和密封轴承设计统一,性能也更加出色。 密封采用耐热、耐磨材料,具有更好的低摩擦、耐高温的工作性能。 而开式轴承本身保持架设计是内凹于轴承外形轮廓尺寸, 因此在搬运和安装轴承时,减少保持架损坏的风险,轴承更易操作。 升级版SKF Explorer 系列四列圆锥滚子轴承优化了滚子/滚道接触面上的应力分布,与先前的设计相比,可以承受更高负载。 四个各自分离的外圈让载荷分布更合理、均匀,因此使用寿命更长。

    由于无隔圈的设计,全新升级的 SKF Explorer 系列四列圆锥滚子轴承非常容易安装和拆卸。

    METEC 是冶金行业的最大展会,每四年举办一次。 该展会于 2015 年 6 月 16 日至 20 日在德国杜塞尔多夫市的展览中心(Mess Duessldorf)举办。SKF 的展台位于 4 号展厅的 E20。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Monique.Turner; +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 

    2014 年销售额达 70,975 百万瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (2.4 MB)

SKF logo