斯凯孚(SKF)在 2015 欧洲海上石油天然气会议暨展会上展出先进石油和天然气解决方案

  • 新闻故事

    2015年08月27日 10:00 CEST



    瑞典哥德堡,2015 年 8 月 27 日: 知识工程公司斯凯孚(SKF)将在 2015 欧洲海上石油天然气会议暨展会上展出一系列用于帮助石油与天然气原设备制造商和运营商提高可靠性和效率的创新解决方案。

    展出的解决方案中包括顶驱应用产品,这些产品可提高关键顶驱系统的运行可靠性, 包括高性能轴承、密封件、润滑和状态监测等产品。

    顶驱设备故障可能是由于过大的载荷和振动、润滑油污染或放电和液压堵塞导致,其代价高昂。 斯凯孚顶驱解决方案能很好地应对这些挑战,并减少故障可能性。 例如,SKF 圆锥滚子推力轴承具有高承载能力,能很好地承受冲击载荷,同时具备高耐磨性,即使在润滑剂无效的情况下也是如此,最终延长轴承的使用寿命。

    此外,斯凯孚还将展出 SKF 推进器监测解决方案,这是一种灵活度高的集成式状态维护(CBM)解决方案,适用于船舶行业的推进和定位推进器。 SKF 推进器监测解决方案可为客户带来诸多益处:延长船舶入级检查间隔时间、减少干坞站的数量、减少故障风险、提高船舶的可用性,从而帮助最终用户确保更高的推进器可靠性,并提高资产利用率。 因此,最终用户可以确保更高的推进器的可靠性,并提高资产利用率。

    同时展出的还有今年早些时候推出的抬升平台齿轮箱解决方案。 鉴于抬升平台齿轮箱的可靠性和安全性是提升石油和天然气行业生产效率的关键, 斯凯孚为抬升平台齿轮箱开发了最新的轴承、密封件和润滑产品套装。 该解决方案包括能满足最具挑战性应用需求的最先进SKF Explorer轴承 CARB 和球面滚子轴承,以及可以防止污染物进入的高性能密封件。 这一解决方案可实现更高的承载能力,改进的齿轮间接触方式,延长齿轮寿命,同时降低故障风险。

    参观者将有机会目睹 SKF Multilog 在线系统 IMX-M,这是一个功能强大,成本效益高的解决方案,适用于监测离岸设备情况。 SKF Multilog IMx-M 与 SKF @ptitude Monitoring Suite 软件配套使用,可为早期故障检测、诊断和启动停机机器提供一个完整的系统。 此外,SKF Multilog IMX-M 系统还可以提供自动化建议,纠正已经存在或者即将发生的可能会影响机器可靠性、可用性及性能的状况。

    展台将展出斯凯孚的磁浮轴承解决方案案例。 斯凯孚与世界领先的陆上、海上和海底透平机械制造商和运营商紧密合作,共同研发了 E300V2 控制柜。

    E300V2 是一种可提高可靠性的模块化系统,具有一系列重要的新特点。 其中包括远程监测和诊断、关键部件冗余、UPS 备份以及一个高分辨率的数据收集系统。

    去年,斯凯孚庆祝了其第 1000 个 S2M 主动式磁浮轴承在石油和天然气领域成功安装。 这项技术也将在 2015 欧洲海上石油天然气会议暨展会上展出。

    今年的欧洲海上石油天然气会议暨展会将于 2015 年 9 月 8-11 日在苏格兰,阿伯丁举行。 参观人员可在此次大会的 1H41 号展台找到斯凯孚。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球130个国家拥有15,000 个经销网点。 集团 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。 www.skf.com 

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (4.1 MB)

SKF logo