斯凯孚(SKF)将在泵和透平机械研讨会上展示石油和天然气解决方案

  • 新闻故事

    2015年09月02日 10:00 CEST

    斯凯孚(SKF)将在今年的泵和透平机械研讨会上展示一系列用于石油和天然气行业的解决方案。

    瑞典哥德堡,2015 年 9 月 2 日: 知识工程公司斯凯孚(SKF)将在得克萨斯州休斯敦举办的泵和透平机械研讨会上展示一系列可改善恶劣油气环境中资产性能的产品。 这些解决方案有助于原设备制造商和最终用户提高资产的可靠性,缩短停机时间,并降低维护成本。 这些解决方案有助于原设备制造商和最终用户提高资产的可靠性,缩短停机时间,并降低维护成本。

    参观者可参观斯凯孚的磁浮轴承,并深入了解 E300V2 控制柜的优势。 SKF S2M 磁浮轴承由于无摩擦、无需使用润滑油,在运行中仅需要较少的维护, 在石油和天然气应用中具有高效率、长使用寿命和较少维护等优势,从而已成为一种强大的解决方案。 控制柜便于使用者方便地使用磁浮轴承系统,实现高效调试,高效地规划维护工作和状态监测,并且保证安全的日常运行。 其早期版本已经有 650 台在全球各地安装使用,目前已被E300V2取代。

    在研讨会上,来自斯凯孚的专家将为参观者现场展示API 617 标准在旋转磁浮轴承装备上的应用。 现场展示将于2015 年 9 月 16 日上午 8:30(星期三)在会议中心三楼的 351F 房间举行。

    斯凯孚还将展出一系列来自 Kaydon Ring and Seal 的工业密封解决方案,这些解决方案可以提高涡轮机在石油和天然气应用中的可靠性。 解决方案包括领先的干气密封件、 圆周密封件、油缓冲密封圈件和密封控制系统。

    同时还将展出斯凯孚的 Multilog 在线系统 IMX-M,该产品是监控关键离岸设备状态的理想解决方案。 SKF Multilog IMx-M 与 SKF @ptitude Monitoring Suite 软件配套使用,可启动停机机器、进行早期故障检测和诊断 ,便于最终用户保护并提高资产的可靠性,防止机器停机。

    参观者还可以看到一系列斯凯孚油气润滑解决方案。 斯凯孚集中润滑系统的设计旨在减少停机时间和生产损失,延长轴承和机械使用寿命,并减少手动润滑成本。

    泵和透平机械研讨会将于 2015 年 9 月 14 - 17 日在美国德克萨斯州休斯顿的乔治布朗会议中心举办。 参观人员可在此次大会的 1307 号展台找到斯凯孚。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球130个国家拥有15,000 个经销网点。 集团 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。 www.skf.com 

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (550 KB)

SKF logo