斯凯孚(SKF)膜片联轴器可增强高扭矩应用的服务质量

2015年09月09日 10:00 CEST

SKF has launched a range of disc couplings in a variety of configurations that offer cost-effective, lubrication-free service in medium to high torque applications.

瑞典哥德堡,2015 年 9 月 9 日: 斯凯孚(SKF)推出了一系列膜片联轴器,为中等扭转刚度及其以上的高扭矩应用提供经济且免润滑的服务。 斯凯孚膜片联轴器在多种配置(包括单盘、双盘以及水平安装和垂直安装的环垫片)中拥有高达 178 kNm 的负载范围,为广泛的应用带来巨大益处。

“许多设备应用暴露在自然环境中,因此需要优质的零件来保证运行的流畅性。”斯凯孚全球动力传动技术经理 David Beggs 表示。 “斯凯孚膜片联轴器配备全钢机械部件,具有稳定的性能,便于客户轻松应对高速应用。 它还具有双平面动态平衡性,通常可适用于速度更高的应用。” 它还具有双平面动态平衡性,通常可处理速度更高的应用。”

斯凯孚膜片联轴器由两个轮毂和一个由一系列安装螺栓(由内嵌锁紧螺母保持)固定的复合不锈钢膜片部件组成。 斯凯孚膜片联轴器可承受一定的不对中,且无需润滑,因此可最大限度降低维修需求。 单盘式膜片联轴器可适应角度偏移,而带有环垫片的双盘部件单元可允许角度、平行或结合偏移。 盘部件或环垫片可以在径向方向安装和拆卸,这意味着用户根本不需要移动原动机和驱动设备。 

斯凯孚膜片联轴器的轮毂导孔简化了钻孔要求,为一系列应用和行业带来了高性能且颇具成本的效益,包括石化行业(直驱式风机传动装置、泵和压缩机)、印刷和造纸行业(定位)、塑料行业、发电厂(高速涡轮式驱动器、交流发电机,泵)、制冷行业(压缩机)以及船舶行业。

瑞典斯凯孚
(发布)

欲知更多信息,请联系
媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

SKF logo