斯凯孚(SKF)为 Tsakos 哥伦比亚船舶管理公司配备船舶状态监测套件

  • 新闻故事

    2015年09月28日 08:30 CEST

    SKF’s condition monitoring solutions will help Tsakos Columbia Shipmanagement S.A. in preventing unexpected equipment failures and cut costs across its fleet of 70 ships.

    瑞典哥德堡,2015 年 9 月 28 日: 斯凯孚(SKF)为 Tsakos 哥伦比亚船舶管理(TCM)公司启动了基于状态监测的船载维护计划,旨在降低成本,减少维护工作量 。 这项船载维护计划能带来一系列的好处,包括防止关键机械意外失效,以及检测辅助机械潜在问题的早期征兆。 斯凯孚定制的监测和报告工具可提供具体的数据,说明何时需要执行何种任务,让船上的工程师能开展维护活动并在正确的时间更换部件。

    TCM 订购了斯凯孚船舶状态监测套件,为其整个船队装备了这种基于状态监测的基础船载维护解决方案。 该套件由比雷埃夫斯当地的斯凯孚授权经销商进行交付。 TCM 是希腊首个为其整个船队装备此状态监测解决方案的船舶公司。

    斯凯孚工业市场销售和市场营销总监 Ole Kristian Joedahl 表示:“船舶行业对我们来说非常重要,我们认为这个行业有着很大的潜力。 通过为客户提供数据帮助他们划分维护工作的优先次序,我们的解决方案能直接帮助他们防止意外停机并降低整体的运营成本。”

    TCM 决定提高维护工作的级别并采用基于状态监测的高级维护方法, 旨在防止关键机械的意外停机,最大程度减少对相关零部件的影响,并确保船队运营的可靠性。

    斯凯孚工程师与当地的斯凯孚授权经销商参观了 TCM 的设施,并讨论了他们的特定需求,筛选出了应定期监测的机器。 TCM SA 的技术经理Dimitris Psaradakis说道:“确保设备的可靠性是我们的长期目标之一,而状态监测是非常有用的工具。 同时,我们需要一支团队在各个船只往返时,对每艘船舶进行高水准的状态监测。 因此,有一个简单易用的仪器来监测关键的辅助机械非常重要”。

    斯凯孚因此根据客户需求定制了船舶状态监测套件。 斯凯孚船舶状态监测套件是一个手持仪器,配有预定义的机械模型和明确的质量监测工作的说明,以确保 TCM 工程师能对每艘船的机器状态进行可靠的现场评估。 斯凯孚船舶状态监测套件是为关键辅助机械状态监测打造的快速、易用的解决方案。 事实上,即使没有受过训练的用户都能理解振动数据测量结果,并在机械中找到故障源。

    有了斯凯孚船舶状态监测套件,船舶工程师可以从关键的辅助机械(包括货泵、发动机室风扇和风机、压缩机、净化器和电机)中收集振动数据,并根据 MLC 准则监测和评价生活区的振动级别。 然后数据会被下载并通过船上的通讯系统传输到 TCM 总部,每艘船都有精确详细的机械状态报告。

    监测结果将被导入并生成简单易用的自定义报告,帮助船舶工程师为维护工作的重要性排序,从而提高效率。 反馈结果也可以在船舶的维修管理系统中生成一个工单,确保每个总工程师在制定维护日程安排时可以了解当前的所有问题。 这项服务旨在通过让众多船只在海上以最高性能运行,确保 TCM 船队的较高利用率 。

    斯凯孚在项目的各个阶段提供咨询意见和支持,从根据客户的需求定制仪器,为技术团队提供培训,到将解决方案集成到船舶维修管理系统(MMS)中。 斯凯孚的工程师也将提供售后支持,包括 24 小时专家服务,帮助船队最大程度提高利用率。 。 除了可采用先进的维护策略,这一创新解决方案还可以在工作车间或船上对机器进行维修后,简单地检查机器是否符合验收标准。

    采用基于状态监测的维护无需大额投资。 Psaradakis 先生最后总结道:“有了斯凯孚船舶状态监测套件,我们在问题的早期阶段就能及时发现并加以纠正。 我们在很短的时间内成功地提升了机械的利用率和可靠性,并显著降低了总体维护成本。 考虑到从此解决方案中收获的益处,我们认为我们的总体投资成本非常低。”

    Tsakos 哥伦比亚船舶管理(“TCM”)公司是多元化的船队,提供管理、营运及乘务服务,船队有大约 70 艘船,由油轮、集装箱船、干货船组成,载重吨位(dwt)超过 600 万。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.

    2014年,集团年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593。www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (2.6 MB)

SKF logo