斯凯孚(SKF)参加2015 意大利米兰机械展

  • 新闻故事

    2015年09月29日 13:00 CEST

    At EMO Milano 2015, SKF will be displaying a wide range of solutions designed to help equipment in machine tool applications run faster, longer and cleaner.

    瑞典哥德堡,2015年9月29日 星期二 : 知识工程公司斯凯孚(SKF)将在 2015 意大利米兰机械展上展示其用于机床行业的一系列高效、可持续、可靠和高载荷的解决方案。

    展出的斯凯孚解决方案旨在让用于机床的设备运行得更快,使用寿命更长且更清洁。

    斯凯孚全球机床行业经理乔大卫(Davide Giordana)介绍了斯凯孚参展 2015 意大利米兰机械展的情况: “莅临斯凯孚展台的参观者可以了解到斯凯孚解决方案如何提高加工速度和精度,从而加快生产速度,如何通过最大程度减少维修和提高加工操作的环境绩效来降低运营成本。”

    斯凯孚 超精密轴承还能在高或极高的转速下实现较高的旋转精度。 颇具成本效益的S70..W 系列全新超精密角接触球轴承具有高速能力,可静音运行,具有较低的振动水平。 其典型的应用包括中、高产量加工机器,如木工机械、连续自动生产机床、小型加工中心和磨床等。

    参观者将参观到适用于高速铣床、高速加工中心、车床电主轴等应用的全新单列超精密圆柱滚子轴承,以及适用于传统高刚性皮带驱动数控车床主轴的双列超精密圆柱滚子轴承。

    此外,斯凯孚在本次展会中将重点展出斯凯孚回转工作台解决方案: 斯凯孚超精密推力-径向圆柱滚子轴承 NRT 系列,具有高精度,高载荷和低噪音水平的特点,采用先进的密封解决方案,可防止污染物的侵入。

    参观者还能够参观斯凯孚先进的润滑系统,如 斯凯孚紧凑型集中润滑器 ETP,这款润滑器能自动为五个润滑点添加润滑剂。

    除了这些先进的解决方案,斯凯孚展台将展出来自 斯凯孚超越零(SKF BeyondZero) 系列的环保产品*。 其中包括斯凯孚 LubriLean 微量润滑系统(MQL),这种润滑系统可大大降低润滑油的消耗量和 CO2 的排放量,同时还能在提高生产力的同时节约能源;以及具有更长的使用寿命的斯凯孚超精密混合陶瓷轴承。

    此外,斯凯孚还将展示用于有效管理资产整个生命周期的一系列解决方案。 展出的解决方案包括 SKF Microlog 分析仪 GX CMXA 75,与主轴评估套件配套使用,能实现更快、更全面的数据收集;以及一系列密封解决方案,这些密封解决方案有着优异的耐化学、耐水解、耐磨损特性。

    EMO 是全球最大的机床行业国际贸易展,预计将有来自全球的 15 万参观者。 今年的意大利米兰机械展将于 2015 年 10 月 5 日到 10 日在意大利米兰举办。 参观人员可在 3 号展厅,L15-H16 展台找到斯凯孚。

    * 斯凯孚 BeyondZero 超越零产品组合包含具有显著环境效益的产品。 被纳入 BeyondZero 超越零组合的斯凯孚产品、服务和解决方案必须能为客户带来显著的环境优势。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (375 KB)

SKF logo