斯凯孚(SKF)将在 2015 年国际电梯技术及零配件展(Interlift 2015)上展出延长轴承寿命的解决方案

  • 新闻故事

    2015年09月29日 10:00 CEST

    SKF will be exhibiting a range of innovations designed to keep elevators running longer and faster at Interlift 2015.

    瑞典哥德堡,2015年9月29日 星期二 : 知识工程公司斯凯孚(SKF)将展示一系列可优化轴承性能,并最终提升电梯性能的解决方案。

    展会参观者将有机会看到斯凯孚全新推出的小型密封式 Explorer 球面滚子轴承。 新推出的轴承将减少达 50% 的密封摩擦,降低操作温度,延长润滑剂寿命,最终降低维修成本。 与先前的轴承相比,新一代轴承的额定极限转速将翻倍,是现代高速电梯的理想选择。

    斯凯孚展台还将展示一系列可根据每个应用来优化轴承性能的工具, 其中包括 SKF EnCompass,它可以有效地优化轴承设计,能更为细致地分析影响轴承使用寿命的各种因素,帮助轴承满足实际工况的需求。 作为SKF EnCompass的一部分,最新版的 SKF Generalized Bearing Life Model(斯凯孚通用轴承寿命模型)促使设计工程师考虑到比以往更多的轴承寿命影响因素,从而更准确地计算轴承寿命。

    采用SKF Enlight 和 SKF SimPro ,电梯轴承的性能和使用寿命可以获得进一步提升,参观者可以在 2015 年国际电梯技术及零配件展(Interlift 2015)亲眼目睹这两款解决方案。SKF Enlight 是包含了设备、应用程序和云服务的一款产品,是用户对状态监测和润滑系统进行优化的理想工具。 SKF Simpro 作为一种新的先进计算工具,可以帮助工程师根据应用和机器设计来选择正确的轴承。

    2015 年国际电梯技术及零配件展于 2015 年 10 月 13 日至 16 日在德国奥格斯堡的举行。 参观人员可在 3 号展厅,3199 号展台找到斯凯孚的解决方案和专家。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (375 KB)

SKF logo