斯凯孚(SKF)研发专为应对风能产业挑战的聚氨酯HRS密封件

  • 新闻故事

    2015年09月30日 13:00 CEST

    SKF has developed a new generation of highly effective and easily maintained shaft seals for wind turbines that can prolong service life.

    瑞典哥德堡,2015年9月30日 星期三 : 风力发电现已成为主要的电力来源。 根据全全球风能协会数据,截止到 2014 年年底,全球风力发电产能已达到 369.6 GW。

    随着风能行业的竞争日益激烈,风能在电力产量中的份额预计将在未来几年中继续增加。 鉴于发展中国家对电力的需求日益增加,这些国家将会逐渐成为风电行业发展的重点。

    然而,要不断发掘风能行业的潜力,全球风能产业必须保持较高的可靠性和利用率。 随着风力发电机的数目在全球不断增加,风力发电机的运行和维护尤其重要。 事实上,风力发电机往往安装在偏远的地方,从山顶到海上,这对于风电行业来说是一个巨大的挑战。

    在现代风力发电机中,轴密封在外部环境与关键轴承和齿轮箱组件之间提供了第一道防线。 这些密封经常扮演双重角色: 保护组件免受污染;防止润滑油泄漏到外部。 目前斯凯孚(SKF)的工程师开发了新一代的密封件:专为应对风能产业挑战的 HRS 系列密封件。

    轻质,紧凑,多功能

    车削加工聚氨酯HRS密封的重量较轻,比现有的迷宫密封占用的空间少,这一特点备受设备制造商欢迎,因为他们正在寻求空间利用率的最大化和风机机舱重量的最小化, 例如减少采矿和建筑设备的整个包装尺寸。 斯凯孚供应三种标准设计的产品以适应不同的应用。 HRS1密封的目的是将润滑剂保持在轴承和齿轮箱内部,同时应对经常在这类设备中出现的大幅不对中。 根据轴的大小,HRS密封可以承受同轴3毫米的不对中。 在那些将免受灰尘或湿气污染视为首要需求的应用中,客户可以在HRS1密封件外增加一道HRE防尘密封,为其增加一个额外的防尘唇。 或者,客户可以使用包含一个副唇的HRSA密封。

    HRS密封采用G-ECOPUR聚氨酯制造, 与其他常用的橡胶材料相比,这是一种可以抗臭氧、抗紫外线和耐水的材料,具有优良的耐磨性。 在测试中,G-ECOPUR已经证明它的耐磨性是性能仅次于它的弹性体材料的5倍,这样一来可延长使用寿命和减少由于磨损导致的过早失效。 G-ECOPUR还使得HRS密封表面特别光滑。 这意味着密封件在轴表面产生沟槽的可能性减小,可以保持机组系统的性能。 密封件光滑的外径表面还可避免密封和轴承座之间的润滑剂泄漏, 这是粗糙的夹织物密封常见的泄露情况。

    “密封通常都不是风力发电机设计师优先考虑的因素,”斯凯孚风能行业产品经理 María Concepción Martín 说道。 “但密封件对系统的性能影响很大,所以密封件一直是斯凯孚的重点研究领域。 新的 HRS 机削聚氨酯密封件能很好地满足风能产业的需要: 实现更大的可靠性,以颇具成本效益的方式减少维护需求。 当最终需要更换密封时,它是一种快速,简单和安全的解决方案。”

    易于安装和维护

    整个HRS系列可提供整体式或剖分式设计。 整体式密封的设计,便于在设备加工中经过轴端直接安装。 剖分式密封可在使用现场进行更换,也可成为在设备加工过程中无法经过轴端安装时的理想选择。 HRS密封光滑的外径使得它们相比夹织物增强密封更易于安装,可在生产或更换时节省时间和成本。

    经优化的密封几何形状意味着密封唇口部位不会接触沟槽侧面,因此最大程度减少了安装过程的故障风险,如密封唇翻转或不锈钢弹簧掉出。 同时,加上密封件的设计本身采用了刚度更强的材料,进一步简化了安装过程,相比夹织物增强设计,每个密封件可节省4个工作小时安装时间。

    对于维护和维修应用,剖分式HRS密封件采用特殊包装,其中包括安装说明,以及完成安装工作所必须的所有材料,这对于在狭窄空间和偏远环境下工作的服务团队来说,提供了很大的便利。



    HRS密封提供全系列的标准尺寸,适用于现代风机应用。由于HRS密封采用车削加工,所以可以满足特定的客户需求。 HRS密封现已通过斯凯孚的全球分销网络来销售, 为全球范围内的制造商和运营商提供支持。 斯凯孚也可以将其作为包括轴承、密封和润滑的整体斯凯孚解决方案的一部分来供货。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.

    2014 年,集团年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593。www.skf.com

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (227 KB)

SKF logo