斯凯孚(SKF)成功改进小型密封式球面滚子轴承的性能

  • 新闻故事

    2015年09月30日 14:00 CEST

    瑞典哥德堡,2015年9月30日 星期三 : 斯凯孚(SKF)已经对一系列小型密封式 SKF Explorer 球面滚子轴承进行了升级,改进后的轴承摩擦更小、运行温度更低、额定极限转速更高,所需要的维护更少。

    升级版小型密封式球面滚子轴承采用创新密封件设计,轴承代号为‘RS’,可减少 20% 的轴承摩擦。 在典型的工况中,每年可节省高达 292kWh 的能源。 此外,摩擦的减少意味着轴承能在更低的温度下运行,与升级前的 SKF 球面滚子轴承相比,其最高运行速度可提高两倍。 轴承工作温度的降低可延长轴承润滑脂的使用寿命,将润滑间隔时间延长至现有轴承的两倍,这意味着更多应用将无需再润滑。

    新型 RS 密封件经设计可在优化的密封唇压力下运行,可减少高达 50% 的密封摩擦。 此外,外圈沟槽已经被重新设计,密封更为可靠,确保将润滑剂保持在轴承内部。  RS 密封件的端面采用橡胶材料,比金属材料更能有效地抗划痕和抗腐蚀。

    密封球面滚子轴承将在有水和/或颗粒物污染风险的环境中得以广泛使用。 密封件能抵抗污染物的侵入,从而延长了润滑剂的使用寿命,并最终延长轴承的使用寿命,降低维护成本和缩短停机时间。 新的 RS 系列包括 37 种不同尺寸,外径(OD)最大约为 180 mm。 这一系列的产品将取代目前同等尺寸的“CS”密封件,新产品将从 2015 年 9 月开始在全球推广。

    斯凯孚还提供一系列卓越的球面滚子轴承。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (375 KB)

SKF logo