全新 SKF 超精密圆柱滚子轴承系列将参展 2015 意大利米兰机械展

  • 新闻故事

    2015年10月06日 13:00 CEST

    SKF is launching two new super-precision cylindrical roller bearings series, which meet the machine tool industry’s demand for higher speed capability with low friction. The new bearings will be shown for the first time at EMO Milano 2015

    瑞典哥德堡,2015年10月6日 星期二: 知识工程公司斯凯孚(SKF)将在 2015 意大利米兰机械展上推出两个全新 SKF 超精密圆柱滚子轴承系列。与现有 SKF 产品相比,这两种系列的轴承都能够提供更卓越的性能,具有更高的转速和更低的摩擦,还能为机床行业提供多种其它运行优势。

    斯凯孚超精密轴承产品经理Mauro Merlo解释说:“对于需要更大承载能力和更高速度的原始设备制造商来说,新的斯凯孚超精密圆柱滚子轴承是最优的解决方案。 斯凯孚超精密单列圆柱滚子轴承有较高的速度能力,而斯凯孚超精密双列圆柱滚子轴承则更适合承受更重的载荷。 2015 意大利米兰机械展的参观者将有机会一睹这两个全新的产品系列,斯凯孚将从 2016 年起接受这两大产品系列的订购。”

    单列圆柱滚子轴承配备有玻璃纤维增强聚醚醚酮(PEEK)制成的以外圈引导的窗式保持架。 滚子数量的减少,加上优化的保持架,使轴承能适应更高的速度,实现更低的工作温度和更低的摩擦。 单列圆柱滚子轴承适用的轴径范围是 40 至 80 mm。

    新的单列圆柱滚子轴承系列是电主轴非工具端应用的最佳解决方案,这类应用对速度的要求远远超过了对刚度的要求。这类轴承还适用于高速铣床、高速加工中心、车床电主轴。

    全新双列超精密圆柱滚子轴承可以在承载能力、刚度和速度之间实现独特的平衡。 该产品系列能在传统的高刚性皮带驱动数控车床主轴中实现更高的速度。 轴承内圈带三个整体式挡边,外圈无挡边。 此外,这类轴承具有优化的内部几何形状,采用了新的玻璃纤维增强且以滚子引导的叉型 PEEK 保持架,使轴承能适应更高的速度,且将摩擦产生的热量减至最低。 轴承适用的轴径范围是 25 至 130 mm。

    斯凯孚在针对特定应用选择合适的轴承方面具有丰富的经验, 将利用其先进的机床行业知识为原始设备制造商提供支持,帮助其评估新的 SKF 超精密轴承系列的总体拥有成本和效益,确保为特定的应用选定了正确的轴承。



    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球130个国家拥有15,000 个经销网点。 

    2014 年,集团年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593。www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (3.0 MB)

SKF logo