斯凯孚(SKF)提供带水冷电机的新型 Spandau 深潜泵

  • 新闻故事

    2015年10月06日 13:00 CEST

    哥德堡,2015年10月6日 星期二: 斯凯孚 (SKF) 在今天宣布推出带水冷电机的新型 Spandau PSC 深潜泵。 这个多级离心泵被设计用于运送水和乳化液,是运用于电火花机(EDM) 的最优解决方案。

    由于电火花机通常执行热敏应用,带风冷电机的泵不适合安装在机器内。 但是,水冷电机则可以有效地收集并去除多余的热量。 带水冷电机的 Spandau PSC 深潜泵可垂直安装在电火花机内,节省空间,且有助于确保加工精度和质量。

    为提高通用性,泵的可用浸没深度为 376 至 812 mm(14.8 至 31.9 in.)。 Spandau PSC 深潜泵由耐腐蚀的不锈钢材料构造。




    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系:Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球130个国家拥有15,000 个经销网点。 2014 年销售额达709.75亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。 www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (898 KB)

SKF logo