斯凯孚(SKF)轴承成为Vigel 新一代轻型汽车机床主轴的关键元素

  • 新闻故事

    2015年10月06日 13:00 CEST

    瑞典哥德堡,10 月 6 日 星期二: 知识工程公司斯凯孚(SKF)开发的高性能轴承配置成为新一代机床主轴的心脏。 这些机床主轴由意大利领先的高级 CNC(电脑数控)加工中心制造商Vigel S.p.A. 设计,对于进一步提高机床的性能、精度和功能有着重要的作用。

    Vigel 成立于 1947 年,是一家领先的设计和制造技术跨国公司。 为了能为客户提供就近的服务,Vigel 的分部遍布全球,它在意大利的都灵、和印度的浦那设有生产厂,在美国 (U.S.)、墨西哥和中国设有销售和服务子公司。 Vigel 多轴加工中心销往世界各地多个行业的客户,特别是汽车行业,它们可以独立使用或集成到在线系统中,用于动力传动、底盘、变速器和制动部件的生产。

    Vigel 标准产品研发部经理Daniele Francesia Villa解释说:“我们的加工中心经过多年的发展,以高质量、高性能和高可靠性享誉业内。 我们与每个客户紧密协作,打造可满足他们的严格要求的加工系统,并开发解决方案帮助客户适应不断变化的市场条件。”

    在过去的几十年里,Vigel 产品已经从特殊用途加工中心演进到高速度水平和垂直方向多轴加工中心。 这些机器紧凑且具有灵活性,旨在满足中高等生产量,具有世界一流的制造标准。 作为其正在进行的研发计划的一部分,Vigel 与其战略供应商在设计和制造技术研发上紧密合作,以进一步提高其设备性能和可靠性。

    “我们全新的快速更换多用途主轴设计是该过程的重要一步,旨在帮助客户减少制造时间,同时进一步提高零件的质量,同时减小复杂性。”

    Vigel 所面临的挑战之一就是要开发出可快速、容易更换的主轴,但必须同时确保具有与公司传统产品同样的质量和可靠性。 此外,每个主轴必须同时适合在水平和垂直的加工中心中使用,且要能够承受因不同加工操作中不同的速度和轴向载荷带来的各种应力;例如,不同部件的磨削和车削加工的速度范围为 1 rpm 至超过 12,000 rpm。

    Vigel 已与斯凯孚合作了 30 多年,因此当Vigel要开发新的主轴系统时,向斯凯孚专家需求帮助。 在研发出使用 SKF 超精密角接触球轴承的解决方案之前,两家公司对潜在选择做了大量研究。

    这种紧凑的轻型轴承设计可在极高的速度下旋转,具有出色的刚度、承载能力和使用寿命。 斯凯孚为新型 Vigel 主轴提供了带密封的高速超精密角接触陶瓷球轴承。

    每根主轴都配有专门定制的配对轴承组,这些轴承组都具备独特的特性组合,特别是在高速运转时具有的高刚性能力。

    这些超精密轴承由安装在轴承两侧的集成式密封圈进行保护,密封圈采用耐油和耐磨损的 NBR材料制造,并使用钢骨架加固。 这一解决方案消除了切削液或金属切屑微小颗粒污染的风险。 密封圈具有特殊设计的截面,与高质量,低粘度的轴承润滑脂相结合,可减少摩擦损失和滚动阻力。

    斯凯孚机床大客户经理Giovanni Nava解释说:“这种轴承配置旨在为 Vigel 提供一种高强度,紧凑且轻便的解决方案。 这有助于他们最大程度减小新主轴的尺寸、重量和复杂性。 同样重要的是,使用带密封的终身润滑超精密陶瓷球轴承即使在最苛刻的条件下也能显著延长使用寿命。”

    新的 Vigel 主轴采用模块化的设计,刀具更换快速而简单。  正如 Daniele Francesia Villa 所说,“新的设计有助于让我们的客户减少停机时间,提高生产效率。” 他总结道,“全新主轴是我们有史以来生产出的最小、最轻的一款,正是得益于与斯凯孚应用工程师的密切合作,这款主轴也是我们能提供的最坚固、最精确、最可靠的一款产品。 激动人心的新一代CNC 机床主轴让 Vigel 从竞争对手中脱颖而出,将使我们的客户提高零件的质量,同时降低成本;我们也因此有机会打入全球其他地方的新市场。”

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球130个国家拥有15,000 个经销网点。 2014 年,集团年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593。www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (332 KB)

SKF logo