斯凯孚(SKF)在2015年国际齿轮展会展示提升齿轮箱性能的全面能力

  • 新闻故事

    2015年10月07日 13:00 CEST

    SKF will demonstrate a wide range of its solutions for enhancing gearbox performance and reliability at Gear Expo 2015.

    瑞典哥德堡,2015年10月7日 星期三 : 知识工程公司斯凯孚(SKF)将在 2015 年国际齿轮展会上展出一系列提高齿轮箱的性能和可靠性的领先解决方案。

    斯凯孚专家将亲临斯凯孚展台,向参观者诠释全新 SKF EnCompass Field Performance Programme 的特点和优势。 这一创新解决方案将更为细致地为用户分析影响轴承使用寿命的各种因素,帮助用户优化轴承选择和设计,在现实工况中实现更佳的性能。

    参观者将有机会看到来自斯凯孚的主要轴承产品, 其中包括升级的 斯凯孚 Explorer 球面滚子轴承,这种轴承具有极高的承载能力和运行精度;斯凯孚能效型 (E2) 深沟球轴承,与高效的 SKF 标准轴承相比,能效型轴承能减少 30% 或更多的摩擦力矩,从而 帮助客户减少总体拥有成本并提高性能。

    斯凯孚还将展出为电机切齿机械设计的高性能、能效型直线运动解决方案。 斯凯孚滚柱丝杠可以延长工具的寿命,提高零件质量并降低成本。

    斯凯孚展台还将展出 SKF SimPro。作为 SKF EnCompass 的一部分, 创新计算工具 SKF SimPro 可以帮助工程师选择满足特定应用要求和条件的轴承,从而进一步提高资产性能。 参观者还可以看到斯凯孚的虚拟齿轮箱现场展示,并探索抬升平台齿轮箱的内部构造,深入了解斯凯孚为其部件提供的解决方案。

    此外,参观者还会发现一系列面向齿轮箱的密封解决方案,以及斯凯孚的润滑解决方案 CircOil。

    本届的国际齿轮展会将在 2015 年 10 月 20 日至 22 日在美国底特律举行,其是驱动技术界领先活动之一。 参观人员可在 1042 号展台找到斯凯孚的解决方案和专家。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (6.9 MB)

SKF logo