斯凯孚(SKF) V 型皮带系列提高草地维护设备的性能表现,延长使用寿命

  • 新闻故事

    2015年10月16日 10:00 CEST

    SKF launches a new, full range of v-belts that enhance the performance of power equipment in groundskeeping applications.

    瑞典,哥德堡,2015年10月16日 星期五: 斯凯孚(SKF)推出了一系列全新的以凯夫拉纤维(Kevlar)为承载绳芯的V 型皮带,可用于草地维护。 全新 SKF 超强草坪和园艺皮带(V 型皮带)经久耐用,具有较长的使用寿命。

    SKF 超强草坪和园艺皮带采用高强度构造,耐用度极高, 被高尔夫球场、公园、农场、市政当局和大型家庭的场地管理员视为以下应用中的理想选择: 旋耕机、骑式割草机、商业草坪割草机、堆肥机和粉碎机。

    新系列 V 型皮带的 Kevlar 设计确保它们比标准聚酯软线更加经久耐用,此外,它的材质为特殊干棉包。 与标准 FHP 皮带相比,新系列 V 型皮带可进行持续的动力传动,且在抓紧的同时可减少滑动。 此外,它的抗重复反向弯曲能力以及高水平的抗油、抗热和抗开裂能力高于平均水平。

    SKF 超强草坪和园艺 V 型皮带提供各种尺寸,并且可定制,从而适用于几乎所有品牌的现代草坪维护传动设备,包括 Craftsman、John Deere、Western 以及 Yamaha 等等。 它们可以轻易地安装在新的或现有的动力设备中

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia.Kihlstrom, +46 31 337 28 97 ;+46 70 667 28 97 nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球130个国家拥有15,000 个经销网点。 

    集团 2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。 www.skf.com 

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (805 KB)

SKF logo