斯凯孚(SKF)推出新型电动润滑脂枪

  • 新闻故事

    2015年10月27日 10:00 CEST

    哥德堡,2015 年 10 月 27 日: 斯凯孚(SKF)于今日宣布推出新型电动润滑脂枪 TLGB 20。这款独特的电动润滑脂枪采用一体式的润滑脂流量计,可防止润滑过度或不足,最大程度提高工作效率。

    斯凯孚电动润滑脂枪 TLGB 20 适用于各种手动润滑任务,可以在工业和制造环境下,以及农业和工程机械中对各类轴承和机械进行润滑。

    TLGB 20 润滑脂枪的设计坚固耐用同时符合人体工程学原理,并配备一个便于用户操作的三点支架,以及拥有极长使用寿命的 20 伏锂离子电池。 这种润滑脂枪的显示屏会显示电池电量、润滑脂分配量、泵/电机转速和堵塞的润滑点。

    这款多用途润滑脂枪每次充电后能够分配的油脂量可达 15 支油脂筒之多,而且还提供了两种流量,以便根据不同用途做出相应调整。 此外,它可以提供高达 700 巴(10,000 psi)的压力,并设有内置灯,可以照亮工作区。

    这款润滑脂枪配备牢固的手提箱,里面配有900 毫米(36 英寸)的高压软管、可充电的 20 伏电池和 90 分钟充电器。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    更多详情,请联系: 
    媒体关系: Theo Kjellberg,+46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com 

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. 

    2014 年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。 www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (542 KB)

SKF logo