斯凯孚(SKF)将在2015年德国农机展(AGRITECHNICA 2015)上展示农用润滑解决方案

  • 新闻故事

    2015年11月09日 14:00 CEST

    SKF will showcase product innovations and application solutions designed to improve the reliability, performance and efficiency of agricultural machines and equipment at AGRITECHNICA 2015.

    瑞典哥德堡,2015 年 11 月 9 日: 斯凯孚(SKF)作为一家知识工程公司,将在本届德国农机展上展示多项重要产品,其中包括斯凯孚和林肯( Lincoln) 的润滑解决方案。 届时,斯凯孚专家将在现场通过产品展示、案例分析和演示材料讲解的方式介绍这些解决方案的各项优势。 届时,斯凯孚专家将在现场通过产品展示、案例分析和演示材料讲解的方式介绍这些解决方案的各项优势。

    斯凯孚将在2015年德国农机展上展示以下几款产品:

    SKF TLMR
    TLMR 系列自动润滑剂分配器系列专门用于重工业的通用机械,并特别适用于不易触及的润滑点。 该款润滑器能够防水、防尘且防振动,而且能够在极高和极低的温度下可靠地运行。

    Lincoln 20 V PowerLuber
    PowerLuber 系列 1880型干油枪由高效的 20 伏锂电池供电,采用高扭矩动力头,在高、低排量设置时均能以高达 690 巴(10,000 psi)的压力排出润滑脂。 这种干油枪配有一个多功能液晶显示器(LCD),能够准确显示标准读数,例如蓄电池电量和润滑脂流量。 此外,液晶显示器的流量计还能检测油脂加载失效,避免错误读数,帮助确保维护保养中的设备得到充分的润滑。

    Lincoln HTL 201
    HTL 201是一款液压驱动润滑泵,用于最大程度地减小配有液压回路的设备上的摩擦和磨损。 这款小巧的润滑泵可以直接安装在机器,并在设备运行时上进行连续润滑。

    Lincoln P502
    P502是一款用于递进式集中润滑系统的紧凑型油脂泵。 一台P502型油脂泵最多可为两个独立的润滑点提供润滑。 P502还采用了经验证的旋转开关技术,能让用户轻松调节暂停时间和润滑时间。

    Lincoln HCC
    HCC软管连接控制器是一项监控装置,用以检查润滑剂输送管是否出现破裂并在出现故障时,可向机器操作员迅速发出指示信号。 这款产品价格合理、易于使用,能够帮助减少计划外停机和轴承损坏。

    Lincoln Quicklub P203
    Quicklub P203润滑泵专门用于拥有多达250个润滑点的中小型机械和系统。 该装置补油操作便利,配有一个耐气候性泵壳和耐用搅拌桨,即便在极端气温条件下也可提供良好的润滑效果。

    Lincoln SSV/SSVD
    SSV和SSVD型递进式计量装置采用块式结构制造而成,能够可靠、灵活地完成润滑剂的测量。 这种便于监控的装置广泛适用于各类测量需求。

    Lincoln MOP 212/MGP 101
    专门用于打包机的MOP 212是一款机械操作式油泵,需要配合MGP 101型的脂润滑组件一起使用。 MGP 101由MOP 212的电机驱动,可同时充当油润滑和脂润滑应用中的泵装置。

    Lincoln EOS
    EOS是一种可靠而经济的链条油润滑解决方案。 对于装有链传动装置并采用12/24伏直流电源供电的机器而言,这款电机驱动的单线集中润滑系统无疑是理想的选择。

    SKF KFG-S
    KFG-S型柱塞泵采用综合控制系统并由电机驱动。 这款柱塞泵可提供三种不同大小的油箱。

    德国农机展是世界上最大的农业机械和设备展览会。 展会每两年举办一次,今年的展会将于2015年11月8日至14日在德国汉诺威再度举行。 届时,参观人员可前往17号展厅B35展台参观斯凯孚的各项解决方案。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: 媒体关系总监 Theo Kjellberg,+ 46 (0)31 337 6576,theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (5.4 MB)

SKF logo