斯凯孚(SKF)将在欧洲风能协会2015年度展会上展示一系列风能行业创新解决方案

  • 新闻故事

    2015年11月09日 10:00 CEST

    斯凯孚(SKF)将在欧洲风能协会2015年度展会(EWEA 2015 Annual Event)上展示一系列用于风能行业的创新解决方案。

    瑞典哥德堡,2015 年 11 月 09 日: 知识工程公司斯凯孚将在巴黎举办的欧洲风能协会2015年度展会上展示一系列可提高风能行业资产性能和效率的创新解决方案。 这些解决方案将有助全球风能行业优化资产可靠性、缩短停机时间,以及降低新旧风机的维护成本,以满足市场对于风电日益增长的需求。

    在展会上,参观人员将参观到斯凯孚专为应对风能行业挑战而研发的 HRS 系列主轴密封件。 这种新一代车削加工聚氨脂密封件是外部环境与关键主轴承之间的第一道防线,不仅可以避免轴承受到污染,还可防止润滑剂泄漏到外界环境中。

    HRS 密封件采用可以抗臭氧、抗紫外线和抗水解的G-ECOPUR 聚氨酯制造而成。与其他常用的橡胶材料相比,它具有优良的耐磨性,并可保证较长的轴承使用寿命,将提前失效的可能性降至最低。 实际上,经证实,HRS 密封件的耐磨性比性能最好的高弹性材料还要高出五倍。

    该产品系列采用三种不同的设计,可针对特定应用进行定制,从而满足客户的特定需求。 与其他产品相比,HRS 密封件的重量较轻,比迷宫密封设计所占用的空间小,使得设备制造商能够最大程度提高空间的利用率和减小风机机舱的重量。 每种设计都提供整体式和剖分式两个版本,整体式密封的设计,便于在设备加工中经过轴端直接安装。剖分式密封可在使用现场进行更换,也可成为在设备加工过程中无法经过轴端安装时的理想选择。

    密封件所采用的刚度较强的材料及特殊设计,意味着其安装过程无需借助特殊工具便可轻松完成。与织物设计相比,每个密封件均可节省四个工作小时的安装时间。 HRS 密封件的光滑外表使得安装过程变得更加简单,而其经过优化的密封几何形状也最大程度地减少了安装过程中密封唇翻转或在组装时卡紧弹簧掉出的风险。

    此外,在年会上同时展出的还有斯凯孚配备@ptitude Observer 软件的 WindCon风机远程状态监测系统。 运营商可以利用这个强大的工具开展主动性维护,从而确保并提高设备的可靠性。 有了它,风力发电场便可以延长风机的维护周期、更有效地管理资源和避免代价高昂的停机,同时降低运营成本。

    至今,这种综合性的状态监测系统已成功帮助世界各地数百家风机运营商提高了设备性能并消除了故障。 WindCon 的振动传感器安装在风机的主轴轴承、传动系齿轮箱和发电机上,通过@ptitude 软件收集运行数据并进行分析和诊断。 这种集成式状态监测方法可以快速可靠地收集大量复杂的风力发电厂信息,以便在故障转化成问题之前识别出来。

    同样地,运营商可通过该系统获取相关信息,对故障进行最直接的处理后分析和调查,进而制定预防措施。 最新版本的 @ptitude 软件只在有效时段监测风机,从而消除错误警报;此外,其经过改进的图形显示还可以快速对比机器行为,提升诊断能力。 该接口根据 IEC61400-25 标准设计而成,便于与其他风力发电厂进行信息交流,从而进一步提高诊断的可能性。

    2015 欧洲风能协会年会将于 2015 年 11 月 17 至 20 日在巴黎凡尔赛门展览中心 1 号场馆举行。 到时,参观人员将可在1 号展厅第 07 号展台找到斯凯孚所展示的产品。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多详情,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球 130 个国家拥有 15,000 个经销网点。 公司截至2014 年的销售额达 7.0975 亿瑞典克朗(85亿美元),员工人数为 48593 人。 www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (227 KB)

SKF logo