斯凯孚(SKF)助力铿锵玫瑰绽放哥德堡

2015年07月17日 15:50 CST

2015717日,瑞典-哥德堡:2015年“哥德堡杯”世界青少年足球锦标赛于718日完美收官。由斯凯孚(SKF)中国赞助的海南琼中二小女子足球以完美表现夺得了女子12岁组冠军。“哥德堡杯”是全球最大、最具影响力的青少年足球赛事,享有“青少年世界杯”的美誉,斯凯孚从2007年起成为“哥德堡杯”的主赞助商。

 

海南琼中二小女子足球队在为期一周的比赛中敢打敢拼、努力拼搏,咬牙克服了时差、饮食和天气等诸多不利因素,以小组第一,三战全胜的优异战绩顺利出线,之后更是在淘汰赛中披荆斩棘,顺利闯入决赛。在北京时间717日举行的决赛中,海南女队对阵上届冠军瑞典ALK FF F03 Akademi队,在落后一球的不利情况下,顶住压力、坚持不懈,终于在比赛结束前5分钟扳平比分,并在之后的点球大战中以43成功逆转,加冕本届“哥德堡杯”女子12岁组的冠军。海南女队守门员王小玲在赛后获得了女子12岁组唯一一个“最有价值球员”的称号。

 

这是自2011年斯凯孚与中国青少年发展基金会合作邀请中国乡村小学参加“哥德堡杯”以来的最好成绩。海南女队是从今年4月在北京举行的2015斯凯孚“与世界有约”希望工程青少年足球邀请赛中脱颖而出的。共有12支男队和8支女队参加了此次斯凯孚“与世界有约”邀请赛,分别来自全国20个省市自治区的乡村小学和希望小学,海南女队获得了女子组的冠军,并取得了代表中国参加“哥德堡杯”的机会。

 

另外一支通过斯凯孚“与世界有约”邀请赛晋级“哥德堡”的中国球队——广东五华县城镇中心小学男子足球队虽然在小组赛中惜败未能出线,但在之后的排位赛中,他们继续顽强拼搏战胜了欧洲劲旅法国队。

 

除了优异的成绩,两支希望小学的足球小将们通过与来自80多个国家和地区的同龄小球员切磋球技、互动交流收获了珍贵的友谊。对于孩子们来说,“哥德堡杯”之旅带给他们的不仅仅是球技比拼,更是一次认识世界的宝贵人生经历。

 

斯凯孚中国区总裁唐裕荣表示:“恭喜海南队的铿锵小玫瑰们历史性地夺得冠军,广东男队表现也同样出色。我们为孩子们在‘哥德堡杯’所展现的拼搏精神和优异表现感到由衷的骄傲!能够为孩子们提供一个登上世界舞台的机会,帮助他们实现足球梦想,我们感到非常荣幸。作为斯凯孚关爱的重要组成部分,斯凯孚在中国市场始终致力于社区关爱,我们将进一步以‘与世界有约’为平台,践行对中国市场的承诺。

 

中国青基会公众推广部部长顾蒸蒸也一直跟随两支队伍征战“哥德堡杯”,她表示:“海南女队夺冠是一个重要的突破。感谢斯凯孚多年来一直支持中国贫困地区青少年足球的发展,斯凯孚的坚持结出了硕果。更为重要的是,这样的比赛为这些热爱足球的孩子插上了希望的翅膀,帮助他们看到更广阔的世界,感受丰富多彩的多元文化。对这些孩子们来讲,这可能成为改变他们一生的经历”。

 

海南队队长王慧敏说。“决赛点球大战的时候,我们都非常紧张,但是看到看台上的五星红旗,我们就想一定要保持冷静,发挥出真正的实力。队员们都是第一次离开家乡参加这样的国际大赛,我们认识了来自不同国家的小伙伴,都特别高兴!”

 

“哥德堡杯”世界青少年足球锦标赛是专门为1119岁的青少年举办的足球锦标赛。自1975年以来,每年在瑞典哥德堡举办。斯凯孚是这一赛事的重要合作伙伴。作为集团最大的企业社会责任项目之一,斯凯孚每年在20多个发展中国家和地区全程赞助其前端赛事——“与世界有约”青少年足球邀请赛,获胜队伍将在斯凯孚赞助下前往瑞典参加“哥德堡杯”。2015年,共计有来自75个国家的1755支队伍参加了“哥德堡杯”,其中不乏皇马、曼联、拜仁等世界豪门俱乐部的后备梯队身影。

 

斯凯孚从2007年开始在中国地区举办“与世界有约”青少年足球邀请赛,并于2011年起联手中国青少年发展基金会,将比赛对象面向希望工程乡村小学的贫困青少年。截至20154月,斯凯孚已在中国成功举办了8与世界有约青少年足球邀请赛,共有近百支球队的千余名青少年通过“与世界有约”的平台结交朋友、享受足球带给们的快乐,并13支球队在斯凯孚的资助下代表中国前往瑞典参加“哥德堡杯”世界青少年足球锦标赛,在他们追求足球梦想的画卷上增添了浓墨重彩的一笔。

 

中国青少年发展基金会是5A级全国性公募基金会。由青基会在198910月发起实施的“希望工程”项目是我国社会参与最广泛、最富影响的民间公益事业。中国青基会的愿景是通过资助服务、利益表达和社会倡导,帮助青少年提高能力,改善青少年成长环境。

 

斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球逾130个国家拥有约1.5万处经销网点。2014年,集团年销售额达709.75瑞典克朗,员工人数为48,401www.skf.com

® SKF
是斯凯孚集团的注册商标
斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标


更多信息请洽:

倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;+86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com

 

 

SKF logo