斯凯孚(SKF)印度浦那办事处获LEED最高环境评级

2015年11月03日 08:30 CET

哥德堡,2015 年 11 月 3 日: 斯凯孚(SKF)位于印度浦那的办事处获颁印度绿色建筑委员会 LEED(能源与环境设计认证)的最高评级铂金级。

该建筑物的设计高度重视能源和水的利用率,其围护结构材料和照明设备使得其超出 LEED 建筑基准约 60% 之多。 该建筑物 65% 的用电量全都来自屋顶太阳能电池板,即便是在办公用电的高峰时段,来自电池板的供电量也能满足所有的电力需求。

斯凯孚企业可持续发展总监 Rob Jenkinson 表示:“从 2010 年至今,我们按照 LEED 的标准在全球四大洲总共建造了 13 座设施并获得了相关认证。 这是斯凯孚印度取得的第四项 LEED 认证,同时也再次体现了斯凯孚公司长久以来在降低环境影响和运营成本方面所做出的不懈努力。”

斯凯孚一贯注重可持续发展,这也是集团的 BeyondZero(超越零)战略的重要组成部分。 斯凯孚采取了多项举措来降低整个价值链对环境的影响,其中包括遵守并执行LEED 认证标准。  此外斯凯孚集团在企业内部的制造、物流和采购环节中也积极推行节能减排政策。  自 2006 年以来,斯凯孚在集团销售额增长了 30%的情况下降低了15%的能源用量绝对值。

瑞典斯凯孚
(发布)

欲知更多详情,请联系:
新闻媒体: 媒体关系总监 Theo Kjellberg
电话: +46 31 337 6576,手机: +46 725-776576,邮箱: theo.kjellberg@skf.com

投资者关系: Patrik Stenberg,投资者关系部负责人
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球 130 个国家拥有 15,000 个经销网点。 2014 年,集团年销售额达 709.75 亿瑞典克朗,员工人数为 48,593。 www.skf.com 

® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

下载新闻资料

全文请参见 pdf 文档 (547 KB)

SKF logo