斯凯孚(SKF)将在 2015 美国国际海洋石油技术展上推出创新油气润滑解决方案

  • 新闻故事

    2015年05月04日 14:00 CEST

    2015 美国国际海洋石油技术展上,斯凯孚将展出一系列为满足油气行业需求而特别定制的创新解决方案。

    瑞典哥德堡,2015年5月4日 : 在2015 美国国际海洋石油技术展览会 (OTC) 上,斯凯孚将展出一系列能提高石油和天然气行业可靠性和高效性的创新技术与解决方案。 这些解决方案专为满足设备制造商和运营商在油气领域的需求而特别定制。

    展会上斯凯孚展示了优化的斯凯孚圆锥滚子推力轴承。通过优化设计,该产品延长了使用寿命,同时增强了承载能力,从而进一步提高顶驱主推力轴承的可靠性。 另外,优化设计后也提高了轴承的耐磨性,并具有更强的冲击载荷承受能力,可以在极端工作条件下可靠运行,更好满足行业的需求 。

    同时展出的还有斯凯孚全新的传感器轴承单元,该解决方案结合了可靠的速度传感器技术,还具有安装简便的特点,方便在顶驱或钻机绞车上进行现场改装应用。 传感器轴承单元包含混合陶瓷深沟球或圆柱滚子轴承、磁性脉冲环、以及嵌入在端盖中配备整体密封件的传感器,终身免润滑。传感器轴承单元安装快速简单,性能非常可靠,即使在最严酷的工况下也是如此。

    此外, 斯凯孚还展出了 Kaydon MTE-324T 回转支撑轴承和 Kaydon REALI-Slim® 薄壁轴承。 MTE-324T 回转支撑轴承为四点接触设计,非常适合各类石油和天然气应用。 MTE-324T 可以精确、可靠地同时承受径向、轴向和力矩载荷,并具有整体式密封,防止污染。 REALI-Slim® 薄壁轴承的特点是横截面随着内径的增加而始终保持不变,比传统的轴承能承受更大的动载荷。 REALI-Slim® 薄壁轴承有多种规格和尺寸,并具有诸多优点, 如节省空间和重量、设计更加紧凑、使用寿命比标准轴承长、设计更加灵活,以及具有始终如一的卓越性能。

    斯凯孚专家在展会上讨论了新的 Generalized Bearing Life Model(SKF通用轴承寿命模型),该模型是SKF EnCompass Field Performance Programme 现场性能计划的一部分研发成果。 Generalized Bearing Life Model(SKF通用轴承寿命模型)旨在帮助包括石油和天然气领域在内的工程师通过纳入比以往更多的应用参数来计算出更真实的轴承使用寿命。 为了满足客户的需求,提供更佳的轴承性能表现,斯凯孚已经优化了许多轴承的设计, 包括此前一直在业内领先的SKF Explorer球面滚子轴承 ,优化后的轴承使用寿命延长一倍,尤其是在污染或润滑不足的工况下。

    参观者还与斯凯孚专家讨论了井控技术和阀门应用的密封定制解决方案。 作为能提供全系列符合NORSOK标准材料的定制密封供应商 ,斯凯孚能够快速开发定制密封件,满足几乎任何应用要求。 斯凯孚的井控密封解决方案包括 FS 密封件、获得专利的自锁 T 形密封件、用于防喷器的液压密封件和一个新的闸阀阀杆密封件,这个密封件最近通过了新的 API6A 第 21 版规格认定,适合 20,000 psi 下的应用。

    此外,参观者还有机会了解更多关于适用于涡轮机械的SKF S2M 磁浮轴承创新技术的信息。 E300V2 控制系统是一个 300 伏特,30 安培数字电子控制柜,具有一系列重要的新功能,包括远程监测和自动诊断、更大的关键部件冗余、UPS 备份以及一个高分辨率的数据收集系统。 SKF S2M 磁浮轴承现已安装在世界各地 1000 多个石油和天然气使用现场,为涡轮机械带来诸多益处,如增加运转速度范围、免润滑系统、提高可靠性、无机械磨损和降低能源消耗。

    “SKF Upstream Oil and Gas Support”(斯凯孚石油和天然气上游行业支持) 应用程序现在可以从 iTunes 的 App Store 上下载。 该应用程序详细描述了该行业的共同目标、面临挑战以及斯凯孚所提供的解决方案,以帮助原设备制造商提高设备的可靠性和性能。

    您可以在苹果 iTunes 商店找到该应用程序: https://itunes.apple.com/us/app/skf-upstream-oil-and-gas/id986679893?mt=8

    2015 年美国国际海洋石油技术展览会(OTC) 是石油和天然气行业最大的设备展览。 本次技术大会于 2015 年 5 月 4 日至 7 日在位于得克萨斯州休斯敦的 NRG(原 Reliant)Park 贸易展览和会议建筑大厦进行。展会参观人员可前往 2601 展位了解斯凯孚。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Monique Turner, +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在全球130个国家拥有1.5万多个经销网点。 2014 年销售额达 70,975 百万瑞典克朗,员工人数为 48,593 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (2.8 MB)

SKF logo