斯凯孚(SKF)将在亚太海事展上展出一系列船舶解决方案

  • 新闻故事

    2016年01月25日 10:00 CEST

    SKF will be presenting its broad range of product innovations for the marine industry at Asia Pacific Maritime in Singapore, 16-18 March.

    瑞典,哥德堡,2016 年 1 月 22 日 星期五: 斯凯孚(SKF)将在 2016 亚太海事贸易展上展出其完整的船舶产品系列。 参观者将看到一系列有助于提升船舶设备的性能和可靠性的解决方案,如轴承、联轴器、润滑系统和 Simplex 密封产品系列。

    斯凯孚Simplex网保护器(Net Protector)是本次斯凯孚参展的重要展品之一,这是一个用于防止渔网和渔线给艉轴管密封件后部带来破坏的轴密封解决方案。

    如果船舶正在进行在有浮网或渔线的地区作业,网保护器环可以防止密封件与浮网或渔线缠绕在一起,从而防止给密封件带来间接损害。

    斯凯孚轴部件产品经理Patrick Arand表示:“在多次派遣服务中,我们发现,如果安装了网保护器,密封件外密封圈的损坏就不会发生。 大多数派遣服务不会让客户有足够的时间重新订购零件,因此,我们的技术服务人员会随身携带合适的网保护器,然后在现场直接安装在密封件中,我们的客户对我们的优质服务非常满意。”

    同时展出的还有斯凯孚的 Simplex SC3 Airspace 密封件,作用是在海水和艉轴管油之间(在气囊处)提供密闭的舱室。 因此,依据 2013 年船舶通用许可 (VGP) 规定,本密封件被认定为环保产品。

    此外,斯凯孚还将展出状态监测解决方案,如 SKF Microlog。 SKF Microlog 是一款便携式手持装置,
    便于船上的工程师进行数据采集。 然后,可由船舶工程师对数据进行分析;针对关键设备,通常的做法是将数据传输至岸上设施,再由远程专家进行分析。 。



    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia.Kihlstrom, +46 31 337 28 97 ;+46 70 667 28 97 nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (1.7 MB)

SKF logo