斯凯孚(SKF)将在 2016 年德国慕尼黑宝马展上展出可帮助客户提高可靠性并节省成本的解决方案

  • 新闻故事

    2016年02月01日 10:00 CEST

    At the Bauma 2016 trade fair (Munich, 11 – 17 April), SKF will demonstrate a comprehensive range of solutions designed to extend the working life of equipment, improve efficiency and reduce unplanned downtime in the mining and construction machinery sectors.

    瑞典哥德堡,2016 年 2 月 1 日 星期一: 斯凯孚(SKF)将在 2016 年德国慕尼黑宝马展上展示来自EnCompass Field Performance Programme (EnCompass现场性能计划) 中的创新解决方案。通过这一计划,斯凯孚结合其丰富的应用经验和摩擦学知识,大幅提高了轴承在真实工况下的性能。 与此前一直在业内领先的 SKF Explorer 球面滚子轴承相比 ,升级后的轴承使用寿命可延长一倍,在污染或润滑不足的工况下尤其如此。

    EnCompass Programme 中另外一个产品是斯凯孚 Explorer钢/钢滑动轴承系列产品。 这些轴承具有改进的耐腐蚀性、重型密封和无润滑的设计,具有比传统的钢/钢轴承 50% 更高的额定动载荷,并能在中、低污染程度的应用中有甚至比定期润滑的传统轴承更长的使用寿命。

    作为面向实际行业问题的集成解决方案的展示,斯凯孚将特别展出全新输送机解决方案,包括采用三重防护解决方案、SE 轴承座、在严苛条件下有着更长使用寿命的密封球面滚子轴承 (SSRB) 。 手持 SKF 托辊声音监测套件可帮助检测托辊故障的早期迹象,减少皮带损坏并实现更为经济的维护计划。

    SKF Enlight 是一个结合了手机应用程序、特殊蓝牙传感器的平台,可以快速、简便地从机器中获取数据。 该系统很容易使用,即使非专业人士也能进行设备的日常振动监测,而且用户按下按钮即可获得来自斯凯孚远程诊断中心专业分析师的支持。

    斯凯孚远程监测服务使许多站点可以通过网络实施世界级的预测性维护(PdM),定期或连续监测关键设备。 这一服务是具有下列特色的工厂的理想选择:进行预测性维修技术培训的员工有限,需要在远离中心设备的地方进行操作,以及希望为客户提供增值服务的原始设备制造商。

    最后,斯凯孚将展示一些用于越野车辆和移动设备的润滑管理的最新解决方案。 多功能 SKF LMC 101 润滑控制器可以通过不同时间间隔轮转气动、液压或电动泵。 使用 PC 软件和 USB 连接很容易地配置该设备,其可以在无需外接继电器的情况下控制大电流泵。 Lincoln SL-32HV 高通气注油器专为需要更快排气的应用设计,并在低温下或配合重型润滑脂使用时提供更好的功能。 Lincoln PowerLuber 系列 1880 干油枪由高效的 20 伏锂电池供电,可以在 10,000 psi(690 bar)的压力下注入润滑脂。 该工具具有多功能 LCD 显示屏,其流量计还能检测润滑脂损失,消除错误读数,从而帮助确保维护保养中的设备得到适当的润滑。

    要在宝马展上进一步了解斯凯孚: 请移步户外 FM.709/4 展台

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Sabine Hergenröder,+46 31 337 6418;+46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 图片

下载新闻资料

全文请参见 PDF 文档 (769 KB)

SKF logo