斯凯孚(SKF)推出创新型油箱撇油设备

  • 新闻故事

    2016年03月07日 10:00 CET

    SKF introduces high performance and quick to install device for easy oil and water separation in marine applications.

    瑞典哥德堡,2016 年 3 月 7 日: 斯凯孚(SKF)推出了一款新的机械设备,可以在船舶和海上应用中快速、简便地分离油箱中的油和水。

    为确保船舶机械正常运行,需净化燃料油和润滑油;淤渣油一词就是用来描述主要来自于该类净化过程的废油。 在这一过程中,从净化过程中分离出来的水在淤渣箱中与废油混合在一起。

    经研发的 SKF Turbulo Sludge Buoy 无需耗费大量的时间和精力去进行人工排油,因为该产品会漂浮在船载油箱内,持续不断、高效无忧地进行油水分离。

    在运行过程中,油箱里的油按最高每小时 6m³ 的流速流入 Turbulo Sludge Buoy 的低层舱。 之后,取决于排油管在水面下方或上方,油将被泵出或者在重力作用下流出。 根据 ISO 14001,这种源头式油水分离提高了环境性能。

    分离之后油箱中所剩的水要干净得多,更易于在舱底的水分离器中进行处理,提高了效率并且降低了成本。 同时,分离之后,油中的游离水含量非常低,一般低于百分之五。 因此,无需进行进一步的处理,可以在船上的焚烧车间或在岸上进行处置。

    该产品非常可靠,各类船舶上的船员均可在现有油箱的例行开箱检验或清洁期间,快速、简便地将其安装在油箱内。 此外,Turbulo Sludge Buoy 基本属于“一劳永逸”式的解决方案,基本无需任何维护,同时,由于是纯机械解决方案,运行时无需电力。 由于在系统的整个使用寿命期间无需任何消耗品或备用件,因此这种解决方案属于一次性投资,回本期非常短,通常不到一年。

    系统可在较高温度下运行,最高运行温度达 90°C。供应的尺寸有两种——Turbulo Sludge Buoy 和 Turbulo Sludge Buoy Mini,具体尺寸的选择取决于油箱内的可用空间。

    Aktiebolaget SKF
    (发布)

    欲知更多信息,请联系: 媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 28 97; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (337 KB)

SKF logo