斯凯孚(SKF)将在 2016 年美国国际海洋石油技术展览会(OTC)上展示创新型油气应用

  • 新闻故事

    2016年03月07日 10:00 CEST

    SKF has been involved in the global oil and gas industry for a long time. At the Offshore Technology Conference 2016 the company will showcase a number of its latest innovations.

    瑞典哥德堡,2016 年 3 月 8 日: 斯凯孚(SKF)将参加 2016 年美国国际海洋石油技术展览会,展示专为提高油气行业的可靠性和效率而设计的各种创新解决方案。 参展的产品和应用经过专门定制,以满足原始设备制造商和运营商对于产品具有更高性能和更低总体拥有成本的需求。

    为提高顶驱的可靠性,延长其使用寿命,斯凯孚将展示其经过优化的圆锥滚子推力轴承。 这些轴承的设计考虑到了极端的近海运行条件,可以承受很高的轴向载荷、冲击载荷和轴挠曲。 斯凯孚极高纯度的高合金轴承钢、经过优化的几何形状以及精确的制造公差可以降低轴承运行时的摩擦和振动,同时延长使用寿命,提高承载能力。 利用专利模拟工具,斯凯孚的工程师们还可以提供定制版的圆锥滚子推力轴承,定制版轴承经过专门设计,采用非标准化的尺寸、涂层和表面处理以适应特定客户应用的需求,同时新增了一些功能以方便装配和维护。

    Kaydon 回转环轴承用于顶驱以及从起重机到立管接头等各种其他近海应用。 斯凯孚将展示 MTE-324T 回转环轴承,该轴承采用 4 点接触设计,以适应径向、轴向和力矩载荷以及整体式密封件,从而防止污染,延长使用寿命。

    届时,参观者还可以看到斯凯孚的新型传感器轴承单元,对于希望通过改善恶劣工况下的电机监控来减少意外停机的运营商而言,该轴承单元是一个全系统解决方案。 该轴承单元采用一体式装配,整合了可靠的速度传感器技术,可在顶驱或钻机绞车应用中轻松进行现场改装。 传感器轴承单元包含混合深沟球或圆柱滚子轴承、磁性脉冲环、以及嵌入在端盖中的传感器,配备整体式密封件,终身免润滑。 嵌入式备用传感器选件进一步提高了可靠性,即使在最恶劣的油气环境下亦是如此。

    参观者还将有机会与斯凯孚专家讨论井控和阀门应用的定制密封解决方案。 斯凯孚提供的定制密封件采用各种专利设计和材料。 例如,斯凯孚的专利自锁式 T型密封件利用以机械方式锁定到位的挡圈实现更为简便、免于损坏的安装,能够在较高压力和温度条件下运行,减少对金属部件的损坏。 斯凯孚广泛的应用工程能力和内部测试设施可以在近海应用所要求的极高压力和温度下对设计进行验证,这让斯凯孚能够帮助其油气行业客户获得最高性能的密封解决方案。

    此外,斯凯孚的 Multilog 在线系统 IMX-M也将在展会亮相,该产品是监测关键近海设备状态的尖端解决方案。 SKF Multilog IMx-M 与 SKF @ptitude Monitoring Suite 软件配套使用,可提供早期故障检测和诊断的完整系统,使最终用户可以保护并提高资产的可靠性,防止机器停机。

    2016 年美国国际海洋石油技术展览会是石油和天然气行业最大的设备展览。 本次展览会将于 2016 年 5 月 2 日至 5 日在德克萨斯州休斯敦的 NRG Park 贸易展览和会议建筑大厦进行。展会参观人员可前往 2601 展位了解斯凯孚。

    Aktiebolaget SKF
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (6.5 MB)

SKF logo