斯凯孚(SKF)推出适用于风能行业的 SKF Enlight,实现云端风机检查

  • 新闻故事

    2016年03月16日 10:00 CEST

    瑞典哥德堡,2016 年 3 月 16 日 星期三: 斯凯孚(SKF)开发了基于移动端,能够利用云端进行数据收集、分析和支持的系统SKF Enlight,以满足全球风能行业的需求。 这一解决方案旨在提高检测效率,并帮助一线维修队伍降低成本,同时也为运营商提供丰富、实时的风机性能和可靠性数据。

    SKF Enlight 采用了直观且易于使用的 iOS 或 Android 应用程序,在标准的移动设备上执行定制化的流程以处理特定的任务,可从各种来源和传感器中收集数据。 在后台,DataCollect 应用程序无线连接到斯凯孚云。 所有的检查数据可上传到云端的安全存储区,以供审查和分析。

    风能公司可以将他们书面的维护流程转为在线使用 SKF Enlight,给工作人员创建一份标准检查活动的数据收集表格,并附带图像和联机帮助手册。 表格可根据运营商的标准操作程序(如保护人员的强制性安全检查)全面定制。

    在使用时,该系统能够直接连接到各种传感器,收集温度、湿度、振动和其它工作参数,并与照片和视频一起上传。 SKF Enlight 的智能表格会根据收集到的数据自动适应,根据风机的工作时间可执行不同的检查协议,例如,可在超出公差读数时立即建议纠正措施。

    斯凯孚风电运维全球销售经理Hannes Leopoldseder表示: “用户友好的 SKF Enlight 系统可以使风能行业客户的更多工作人员,更加便捷地参与到检查和维护活动中来。 随着企业基础架构的扩展,该系统也易于同时升级,所有检测数据可安全地存储在机密、标准化的区域,是那些需要对设备性能进行实时高效监测的公司的绝佳选择。”

    如需在更多具有挑战性的问题上获得诊断和校正上的帮助,用户还可以直接寻求SKF Enlight 在线支持服务,如 SKF 远程诊断服务,获得斯凯孚具有丰富工程经验的专家们的支持。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 17,000 个经销商网点。
    2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (262 KB)

SKF logo