斯凯孚(SKF)参展 2016 年德国国际工程机械展览会, 展出林肯高压大流量注油器

  • 新闻故事

    2016年04月12日 08:00 CEST

    瑞典哥德堡,2016 年 4 月 12 日 星期二: 斯凯孚(SKF)推出了其全新的 Lincoln SL-32 HV 高压大流量注油器,用于需要更大排气能力的应用。 另外,这些注油器在低温下的性能较高,并可以使用稠度较高的润滑脂。

    SL-32 HV 高压大流量注油器设计用于室内或室外应用,可以降低系统的安装成本,因为可以使用直径较小、较便宜的管路。 SL-32 HV 高压大流量注油器可与现有的 Lincoln Centro-Matic 润滑脂兼容,也可以用于升级整个润滑系统。

    新的注油器有 400 psi(28 bar)的高排气能力,可输送稠度达 NLGI 2 的润滑脂。 可选用多种输出配置。每个输出配置可服务 1 个至 10 个注油器,移除单个注油器进行检查或更换非常简单。

    这些注油器可用于多种工业应用,包括食品和饮料、工业自动化、机床、石油和天然气、钢铁、纸浆和造纸、船舶和林业应用,以及工程机械、风能、金属切削设备等等。



    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球 130 个国家拥有 15,000 个经销网点。 

    2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (951 KB)

SKF logo