斯凯孚(SKF)推出用于大型或复杂润滑系统的新型控制器

2016年04月12日 08:00 CEST

瑞典哥德堡,2016 年 4 月 12 日 星期二: 斯凯孚(SKF)宣布推出适用于需要复杂控制和处理反馈信号的润滑应用—— LMC 301 控制器。 LMC 301 将用于那些没有内部控制器的泵,适用于汽车、工程车辆、采矿、工程机械和大型加工业等。

LMC 301 可以用于多种润滑系统,包括单线、双线和递进式润滑系统。LMC 301控制器可以操作三个不同的泵,其中每个泵可控制多达三个区域, 所以LMC 301控制器可以操作九个区域,这样一来就减少了控制器的数量,从而降低了润滑系统的投资成本。 此外,每个泵都可以作为一个不同的系统类型来运行。

某些润滑系统中的润滑点具有不同的润滑间隔时间或者需要采用不同种类的润滑脂,对于这一类的润滑系统来说,多功能 LMC301 是有效的解决方案。 这种控制器适用于多种润滑脂以及不同的温度范围,对于要求严苛的轴承是理想的解决方案,因为得到适当的润滑对于这类轴承而言至关重要。



瑞典斯凯孚
(发布)

欲知更多信息,请联系:
媒体关系: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球 130 个国家拥有 15,000 个经销网点。 

2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。www.skf.com

® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

SKF logo