斯凯孚(SKF)为全世界最大的铜矿之一提供润滑解决方案

  • 新闻故事

    2016年04月12日 14:03 CET

    瑞典哥德堡,2016 年 4 月 12 日: 斯凯孚(SKF)已与位于秘鲁的拉斯班巴斯铜矿达成一项协议,为该铜矿的选矿厂提供所有电机的润滑管理服务。 所提供的润滑解决方案专门为拉斯班巴斯铜矿而设计,将有助于提高设备可靠性和成本效益。

    与拉斯班巴斯铜矿达成的这项协议为期两年,涵盖相关的所有电机润滑管理中的工程设计、规划和日程安排、执行和管理。 此外,斯凯孚将为该铜矿提供润滑系统部件和工具。

    “作为其可靠性计划的一部分,拉斯班巴斯铜矿需要确保其电机具有世界级的润滑,” 斯凯孚秘鲁服务和增销经理 Carlos Lahura 表示。 “铜矿的工作人员与斯凯孚取得了联系,希望斯凯孚为其旋转机械开发一系列综合润滑解决方案,斯凯孚的专业知识和承诺给他们留下了深刻的印象。 因此,斯凯孚受邀为其提供润滑管理服务。”

    此外,铜矿的陆上输送带也安装了先进的斯凯孚三重防护解决方案,该解决方案包括密封式 斯凯孚Explorer 探索者球面滚子轴承、轴承座和斯凯孚铁燧岩密封件,适用于 500mm 至 700mm的轴径。 所提供的轴承和轴承座将带有内置传感器,用于状态检测,可提高恶劣天气条件下所需的抗污染能力。

    拉斯班巴斯铜矿将于 2017 年全面投产,预计产量将达到大约 400,000 吨,并将成为世界第三大铜矿。



    Aktiebolaget SKF
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418;+46 70 577 6418,sabine.hergenroder@skf.com

    SKF 是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 SKF 在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。
    2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635人。www.skf.com

    ® SKF 和 SKF Explorer 是 SKF 集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (8.7 MB)

SKF logo