斯凯孚(SKF)创新技术助漂浮式潮汐能项目获得千万欧元拨款

  • 新闻故事

    2016年04月26日 10:00 CEST

    瑞典哥德堡,2016 年 4 月 26 日: 斯凯孚(SKF)的先进技术和设计支持为开创性的漂浮式潮汐能项目赢得了1000万欧元(775万英镑)的欧盟委员会拨款。 漂浮式潮汐能商业化项目(FloTEC)由Scotrenewables潮汐能源公司发起,欧盟委员会“地平线 2020计划”对于该项目向欧洲电网提供低成本、高价值电力能力表示了充分认可。

    FloTEC项目基于Scotrenewables潮汐能源公司现有的2MW漂浮式潮汐技术SR2000, 旨在展示先进的真实潮汐发电装置如何在实际工况下可靠、长久地运行,同时更深入地了解安装、运行和报废成本等因素。

    苏格兰能源部长Fergus Ewing在宣布FloTEC项目获得“地平线 2020”拨款时表示,FloTEC项目“将进一步论证海洋能是一种具有成本竞争力和商业可行性的清洁绿色能源”。

    斯凯孚将与其他利益相关方紧密合作,在SR2000-M2涡轮机开发过程中为Scotrenewables潮汐能源公司提供先进的解决方案,包括轴承、密封件、润滑和状态监测系统、以及成熟的设计支持服务。 SR2000-M2样机将应用多种创新技术,包括通过增大转子尺寸、降低转子额定转速来增加50%的能量捕获的技术、集中式中压电力转换技术、集成式储能技术以及系泊载荷阻尼器。

    斯凯孚海洋能源经理Jim Marnoch表示: “在过去三年SR2000-M1的概念设计阶段,我们已与Scotrenewables 建立了牢固的合作关系,我们很高兴被选为FloTEC 项目的战略技术合作伙伴。 我们可以将我们在风电、船舶以及水电等行业中积累的丰富经验运用在该项目上,从而为下一代设备提供应用及设计支持。 我们将利用斯凯孚的五大技术平台,为该项目提供解决方案,展示潮汐发电的真实潜力。”

    Scotrenewables业务开发经理 James Murray表示: “改进的SR2000漂浮式潮汐发电机组中应用了多种创新技术,FloTEC项目的目的就是通过这些创新技术来降低潮汐能发电的成本。 借助斯凯孚的创新技术及支持,我们正在开展相关的工程设计,包括先进的电力转换设备、低成本的制造技术、减载荷系泊部件以及集成储能系统。”

    在位于奥克尼群岛Fall of Warness的欧洲海洋能源中心潮汐能测试站,SR2000-M2样机将安装在SR2000-M1旁边,由此形成 4MW 漂浮式潮汐能发电装置。 它将展示潮汐能作为基荷电源的商业可行性,并优化潮汐发电机组的发电能力。

    此外,该项目还将非常注重降低平准化能源成本,预计在SR2000-M2的设计、制造和验证阶段中可大大减少资金和运营成本。 斯凯孚技术将通过提高产品性能和效率,在降低潮汐能发电成本方面发挥重要作用。

    试验项目一旦成功实施,两家公司将联手开启一段激动人心的旅程,实现初期小型装置以及后期大型多设备装置的商业化运行。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 28 97; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF 是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 17,000 个经销商网点。
    2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (7.9 MB)

SKF logo