关键设备的状态监测系统

  • 新闻故事

    2016年05月05日 14:00 CEST

    本文内容来自SKF可靠性工程经理Mark Dunn,主要为大家介绍斯凯孚 IMx-M系统是如何满足石油天然气市场需求的。

    什么是IMx-M系统?

    IMx-M是一种保护系统, 并且是一种增加了状态监测功能的保护系统。

    该系统为关键、高速旋转设备提供保护和监测,包括: 发电设备、泵、航空发动机、蒸汽或燃气轮机、电动机驱动系统——任何可能带来严重损害的高势能机械。 这是一种监测关键设备的先进解决方案。 IMx-M系统与SKF@ptitude Monitoring Suite软件配套使用,可帮助终端用户保护并提高资产的可靠性,减少设备停机。

    IMx-M系统是一个用于触发设备停机以及进行早期故障检测和诊断的完整系统,符合API670标准。 IMx-M系统的主要应用领域为石油天然气行业,其次为发电和其他领域 。

    如何装配IMx-M系统?

    装配该系统时,需要IMx-M管理系统设置所有的保护参数。

    与竞争对手不同的是,斯凯孚将所有的传感器参数集成在一张卡槽上, 而在竞争对手的系统中,每种参数都需要一张卡槽,如温度、加速度、位移等。 此外,他们每张卡上通常仅有四个通道,而我们的则有16个通道。同时,通道的数量也增加了机架通道的密度, 这意味着减少了机架和机柜,降低了所需的设备间尺寸。

    各个通道接收一组报警和跳闸设定值—如跳闸设定值为10,000 ms,而IMx-M 设置为保护系统。

    然后,我们仅需将文件导入Observer软件,它就自动生成状态监测通道,这些通道接收输入数据然后将其存储到卡槽上。 我们的机架可插入四张卡槽,共64个通道。 此外,该系统配备双冗余电源 – 如果其中一个电源发生故障,另一电源能够为系统提供全面支持。

    为什么需要将保护与监测相结合?

    如今,操作设施人员数量大大减少,操作人员的工作量却增加了。 设施的安全性也提高了,但越多接触此类机械,风险就越高。 这就是保护系统需要包括监测功能的原因。 这有助于降低风险。

    保护与监测相结合具有很高的成本效益。 安装保护系统时,用户已经在传感器、电缆、机柜等主要基础部件上进行了投资。 添加状态监测功能可以重新使用这些部件,以很低成本添加关键功能。

    最近,我们为燃油发电厂的汽轮机提供了一套系统。 客户已经在使用SKF软件, 但是,关键在于这些客户想要一种带有状态监测功能的保护系统。 客户现有的系统无法提供状态监测功能,因此,我们与客户签订合同,替代了现有系统。

    斯凯孚是石油天然气行业的领导者吗?

    我们如果能够赢得市场,就会占据非常大的份额。 我们正在朝着这一目标前进。 目前市场上安装的系统只有10到15年的生命周期, 因此,将来的系统更换市场潜力巨大, 我们希望未来能取得更好的成绩。

    当然,这一切也取决于客户的更换动机。 我们深知我们的系统必须具有成本效益并且性能良好,或者比现有系统要好。 同时,也需要在软件和适用性方面形成自己的优势。


    要在此市场树立信誉需要一段时间。 几年前,石油公司对我们说: “当你达到一定的销售额了再来找我。”现在我们已经具备这一实力, 最近我们与一家大型石油公司签订了一项价值20,000,000美元的合同。 借此机会,我们又对IMx-M进行了一系列的改进。

    作为斯凯孚在关键机械监测领域30多年经验的结晶, 我们最近发布的IMx-M 系统新版本可为分析者提供强大、有效的工具,用于分析、诊断机械问题。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF 是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 SKF 在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF 是 SKF 集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (263 KB)

SKF logo