斯凯孚(SKF)状态监测帮助客户有效避免生产损失

  • 新闻故事

    2016年05月05日 14:00 CEST

    在当前油价下跌、运行成本不断上升的市场环境下,海上石油和天然气行业正在寻求快速提高生产力的解决方案。 斯凯孚(SKF)的可靠性工程经理Mark Dunn说,采用更智能的维护方案对于提高生产力至关重要。

    瑞典哥德堡,2016 年 5 月 5 日: 石油和天然气行业正面临着新的经济环境: 价格波动较大,供应过剩但需求增长缓慢,难以迅速恢复到高价格的市场局面。

    在低迷的市场环境下,海上生产商面临着降低成本的巨大压力。 对于成本持续上升的行业来说,想要扭转这一局面需要对运营做大幅度的改革。 很多公司已认识到创新的重要性,并投资于长期解决方案。

    尽管某些导致生产力低下的因素不可避免,例如严格的健康、安全和环境法规,以及更具挑战性的技术规范,但运营商仍有许多改善的空间,包括改善工作进度安排、引入更精益的运营实践,让其员工有更多的时间投入到增值活动中。

    为什么维护至关重要

    随着海上生产资产的老化,追求高效的运营商开始重点关注简化维护。 维护以及可靠性对于海上生产力来说至关重要,因为关闭平台以进行检修或非计划维修通常是造成生产损失的最大因素。

    但是,如果运营商试图降低与可靠性相关的损失,通常会陷入两难境地。 如果不对设备进行适当维护,运营商将面临高昂且存在潜在危险的意外停运的风险。 但是,如果检查或更换活动过于频繁,又会产生相应的损失: 增加了劳动成本、延长了维护和检修的所需时间,并增加由于维护干预而无意间导致新问题的可能性。 而且,很多运行中的故障在本质上是随机的,资产可能会出现早期故障,也可能会在整个使用寿命周期都能可靠地运行。 因此很难规划有效的基于时间的干预活动。

    变更条件

    解决方案之一是采用状态维护。 传感器和数据分析技术的进步提高了资产状态监测的可靠性,并且降低了监测成本,无疑这种解决方案将很快成为提高海上资产可靠性的首选方案。

    一般来说,资产状态监测设备越灵敏越精密,就越能尽早地警告潜在故障。 当然,设备越精密,成本也会越高,这其中包括传感器和分析设备的购置成本,以及在现场安装、操作和运行这些设备所需的成本。 因此, 为了以低成本达到较高的可靠性,海上运营商需根据设备的重要性以及可用的监测方案针对单项资产制定合适的维护策略。

    基本资产维护

    最简单的状态维护策略采用手持测量装置来记录资产特性,并检查可提示潜在故障的变化。 例如,斯凯孚 Microlog 分析仪 CMXA51-IS,它是一个本安型耐用且便于携带的手持式装置,可以在危险环境中采集振动、流程和动态数据。 该装置可连接多种传感器,包括加速度计、速度传感器、位移探针和红外温度传感器。 该装置可进行整体测量和FFT频谱分析(如需要),帮助用户识别问题,如轴承相关问题、不平衡或不对中。 数据也可传输到计算机上,用于趋势分析。

    更好的资产维护

    由于资产的关键性日益凸显,尽早识别潜在问题也变得越来越重要,这样可使运营商安排合适的干预活动,确保现场人员、工具和设备到位,从而最大程度地减少停机时间或对其他作业的干扰。

    操作人员工作时非常靠近设备,通常会首先察觉到生产条件或设备状况的最细小变化,包括异常读数、异常噪声、过热及振动、泄露或压力下降等。 借助斯凯孚操作人员驱动的可靠性(ODR)计划,可以很容易地收集、分析这些宝贵数据,并采取相应措施。 例如操作人员可利用手持装置捕捉准确、可追踪的数据。 如果检测到异常状况,操作人员可立即采取纠正措施或发出计算机化维护管理(CMMS)系统工作通知请求。

    ODR计划可使一线操作人员在互通信息和采取早期纠正措施中发挥积极主动作用。 这样,操作团队就成为资产可靠性管理策略的组成部分,最大程度地减少了非计划停机时间,提高了生产力和利用率。

    关键资产监测

    大型关键资产一旦出现安全问题,会中断生产,并且故障点通常难以接近或接近会带来危险,最终会导致高昂的成本。对于这种资产,永久性安装的在线监测系统比手持式数据采集设备更合适,也更加可靠。 在某些情况下,永久在线监测系统配合手持式或定期数据采集设备一起使用,对设备进行全天候监测,可以更全面地提高可靠性和生产力。

    数据通过永久性安装的传感器收集和传输,传感器可通过硬接线连接至接线盒,也可采用越来越普遍的无线连接方式。 例如,斯凯孚设备状态无线传感器,是一个ATEX 认证设备,它将振动和温度传感器、数据采集器和无线发射整合成了一个紧凑的单元,可快速、轻松地安装在多种旋转设备上。 该传感器收集并传输所有振动数据和瞬时加速度数据,这些数据可显示轴承相关问题以及其他常见故障。 该设备采用无限HART协议传输数据,以一种简单、可靠和安全的方式,将状态维护扩展到难以安装有线通信链路的地方。 为了克服无线通信障碍,传感器配置为路由节点,允许来自其它传感器的数据进行中继。

    无论使用何种类型的传感器,数据通常都会传输至运行着先进的管理和数据分析工具(如斯凯孚@ptitude监测套件)的中央计算机系统。 可采用最新的状态监测工具,如斯凯孚 Multilog在线系统IMx-M,进行独立的设备保护和监测,甚至还可以提供自动建议纠正已经存在或者即将发生的状况,避免对设备的可靠性、利用率及性能造成不良影响。

    案例 :

    采用了先进状态维护策略的运营商已大大节约了成本,并且提高了设备的可靠性。 例如,一个石油巨头将该项技术应用于其海上服务船舶上的多个设备,三年内需要注意的设备数量下降了20%。 公司估计,这一方案可使公司每年节省约120万美元。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF 是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 SKF 在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF 是 SKF 集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (14.3 MB)

SKF logo